LED und Tasten Beschreibung am Rack iPC
Die nachstehende Abbildung zeigt die LEDs und Tasten am Rack iPC:Universal
1 [Power]-LED (Spannungsstatus)
2 [Fan]-LED (Lüfter)
3 [Temperatur]-LED (Temperatur)
4 [RUN]-LED (Betrieb)
5 [Hard Disk]-LED (Festplatte)
6 [LAN]-LED
7 [Spare]-Taste (Ersatz)
8 [ALARM RESET]-Taste
9 [SYSTEM RESET]-Taste
10 [POWER]-Schalter (Ein/Aus)
Die Abbildung zeigt die LEDs und Tasten am Rack iPC:Performance
1 [Power]-LED (Spannungsstatus)
2 [Fan]-LED (Lüfter)
3 [Temperatur]-LED (Temperatur)
4 [RUN]-LED (Betrieb)
5 [Hard Disk]-LED (Festplatte)
6 [LAN]-LED
7 [Spare]-Taste (Ersatz)
8 [ALARM RESET]-Taste
9 [SYSTEM RESET]-Taste
10 [POWER]-Schalter (EIN/AUS)
Die folgende Tabelle beschreibt die Bedeutung der Status-LEDs am Rack iPC:
LED |
Farbe |
Bedeutung |
---|---|---|
[Power] |
Grün |
Versorgungsspannung ist OK. |
Rot |
Ein redundantes Stromversorgungsmodul ist defekt. Drücken Sie die Alarm Reset -Taste, um den Signalton stummzuschalten. Prüfen Sie das redundante Spannungsversorgungsmodul und ersetzen Sie das defekte Modul durch ein einwandfrei funktionierendes Modul. |
|
[Fan] (Lüfter) |
Grün |
Lüfter ist OK. |
Rot |
Ein Lüfter ist defekt und der Alarm ist aktiviert. Um den Alarm stummzuschalten, drücken Sie die Alarm Reset-Taste und tauschen den defekten Lüfter gegen einen einwandfrei funktionierenden Lüfter. |
|
[Temperatur ] |
Grün |
Die Temperatur ist OK. |
Rot |
Das Gehäuseinnere ist überhitzt (über 50 °C). Ein Warnsignal ertönt. Um das Warnsignal zu stoppen, drücken Sie die Alarm Reset-Taste. Untersuchen Sie den Lüfterfilter und die Rückseite des Gehäuses. Vergewissern Sie sich, dass die Luft innerhalb des Gehäuses zirkuliert und weder durch Staub oder andere Partikel blockiert wird. |
|
[Hard Disk] (Festplatte) |
Grün |
Jedes SATA HDD-Fach verfügt über zwei LEDs für die Anzeige des SATA HDD-Betriebs- und Spannungsstatus. Das System ist eingeschaltet und der SATA HDD ordnungsgemäß angeschlossen. |
Blau |
Datenzugriff |
|
Rot |
HDD-Ausfall. |
|
[LAN] |
Grün |
Leuchtet die LAN1/LAN2-LED grün, funktioniert die Netzwerkverbindung einwandfrei. Wenn die Daten über das Netzwerk übertragen werden, beginnt die LAN-LED zu blinken. |
– |
Wenn die LAN1/LAN2-LED nicht aufleuchtet, müssen Sie das LAN-Kabel und den Anschluss prüfen. |
Schalter für ein kurzes Einschalten
Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand die Ein-/Aus-Taste (z. B. mit einer Büroklammer oder einer Stiftspitze).
Die Ein-/Aus-Taste funktioniert wie der Netzschalter an einem normalen Desktop-PC mit einer Controller-Spannungsversorgung:
oDrücken und loslassen: Schaltet den Rack iPC ein oder fährt das Betriebssystem herunter und schaltet das Rack iPC aus.
oDrücken und halten: Die Spannungsversorgungssteuerung wird ausgeschaltet ohne den PC vorher herunterzufahren (dabei gehen u. U. Daten verloren!).
Durch Drücken der Ein-/Aus-Taste wird der Prozessor nicht zurückgesetzt.
Drücken Sie die Reset-Taste mit einem spitzen Gegenstand.
Durch Drücken der Reset-Taste werden eine Hardware- und PCI-Rücksetzung ausgelöst. Das Rack iPC führt einen Kaltstart durch.
Durch Drücken der Reset-Taste wird der Prozessor nicht zurückgesetzt.
Drücken Sie die Reset-Taste mit einem spitzen Gegenstand.
Wenn das System einen Fehler erkennt (z. B. einen Lüfterfehler oder ein überhitztes Gehäuse) ertönt ein Warnsignal. Drücken Sie diese Taste, um den Alarm stummzuschalten.