Konfiguration des Vergleichs für den Typ Main
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Doppelklicken Sie in der Gerätebaumstruktur auf Integrierte Funktionen > HSC. |
2 |
Legen Sie den Typ auf Main fest. Dies geschieht über das Dropdown-Menü HSC0• > Typ > Wert. |
3 |
Aktivieren Sie die Schwellenwerte, indem Sie One-Shot, Modulo-Schleife oder Frei-groß im Dropdown-Menü Parameter > Modus > Wert auswählen. |
4 |
Aktivieren Sie Schwellenwert 0 und Schwellenwert 1 in den jeweiligen Dropdown-Menüs Wert. |
5 |
Geben Sie die Werte für den Schwellenwert an. Befolgen Sie beim Konfigurieren der Schwellenwerte diese Regeln: oFür den Modus One-Shot: 0 < Schwellenwert 0 < Schwellenwert 1 < (Preset - 1) oFür den Modus Modulo-Schleife: 0 < Schwellenwert 0 < Schwellenwert 1 < (Modulo - 1) oFür den Modus Frei-groß: 0 < Schwellenwert 0 < Schwellenwert 1 Die Schwellenwerte sind nicht vom Preset-Wert für den Modus Frei-groß beschränkt. |
6 |
Optional: Geben Sie eine Ereignisbedingung an. |
7 |
Optional: Konfigurieren Sie das Verhalten der Reflexausgänge: oReflex Output 0: Hochzählen – Reflexausgang x ist TRUE, wenn der Wert < TH0 (Zurücksetzen, wenn Wert = TH0). Herunterzählen – Reflexausgang x ist TRUE, wenn der Wert ≤ TH0 (Festlegen, wenn Wert = TH0). oReflex Output 0: Hochzählen – Reflexausgang x ist TRUE wenn TH0 ≤ Wert < TH1 (Festlegen, wenn Wert = TH0, und Zurücksetzen, wenn Wert = TH1) Herunterzählen – Reflexausgang x ist TRUE wenn TH0 ≤ Wert < TH1 (Festlegen, wenn Wert = TH1, und Zurücksetzen, wenn Wert = TH0) oReflex Output 0: Hochzählen – Reflexausgang x ist TRUE, wenn der Wert ≥ TH1 (Festlegen, wenn Wert = TH1). Herunterzählen – Reflexausgang x ist TRUE, wenn der Wert > TH1 (Zurücksetzen, wenn Wert = TH1). oReflex Output 1: Hochzählen – Reflexausgang x ist TRUE, wenn der Wert < TH0 (Zurücksetzen, wenn Wert = TH0). Herunterzählen – Reflexausgang x ist TRUE, wenn der Wert ≤ TH0 (Festlegen, wenn Wert = TH0). oReflex Output 1: Hochzählen – Reflexausgang x ist TRUE wenn TH0 ≤ Wert < TH1 (Festlegen, wenn Wert = TH0, und Zurücksetzen, wenn Wert = TH1) Herunterzählen – Reflexausgang x ist TRUE wenn TH0 ≤ Wert < TH1 (Festlegen, wenn Wert = TH1, und Zurücksetzen, wenn Wert = TH0) oReflex Output 1: Hochzählen – Reflexausgang x ist TRUE, wenn der Wert ≥ TH1 (Festlegen, wenn Wert = TH1). Herunterzählen – Reflexausgang x ist TRUE, wenn der Wert > TH1 (Zurücksetzen, wenn Wert = TH1). |