Anpassen der Parameter

Überblick

Die Liste der Parameter, die in der Tabelle beschrieben sind, kann mithilfe der Funktionsbausteine HSCGetParam oder HSCSetParam gelesen oder geändert werden.

HINWEIS: Parameter, die Sie über das Programm einstellen, überschreiben die Parameterwerte, die im HSC-Konfigurationsfenster konfiguriert wurden. Die anfänglichen Konfigurationsparameter werden bei einem Kalt- oder Warmstart gespeichert.

Einstellbare Parameter

Diese Tabelle enthält die Liste der Parameter aus HSC_PARAMETER_TYPE, die geändert werden können, während das Programm ausgeführt wird:

Parameter

Beschreibung

HSC_TIMEBASE

Abrufen oder Festlegen des Zeitwerts für den HSC.