Geräteübersicht

Übersicht

Das HMISCU-System ist mit leistungsstarken Funktionen ausgestattet. Der HMI Controller ist für eine breit gefächerte Palette an Anwendungen geeignet.

Die Konfiguration und Programmierung der Software erfolgt mithilfe von SoMachine und wird detailliert im SoMachine-Programmierhandbuch beschrieben.

Geräte der Baureihe HMISCU

Referenz

Digitaleingang

Digitalausgang

Analogeingang

Analogausgang

Bildschirmgröße

HMISCU6A5

14 Standardeingänge

und 2 schnelle Eingänge (HSC)

8 Standardausgänge

und 2 schnelle Ausgänge (PTO)(1)

Nein

Nein

8,9 cm (3,5 Zoll)

HMISCU8A5

14,48 cm (5,7 Zoll)

HMISAC

Nein

HMISCU6B5

6 Standardeingänge

und 2 schnelle Eingänge (HSC)

6 Standardausgänge

und 2 schnelle Ausgänge (PTO)(1)

2 Analogeingänge (13-Bit SAR-ADC) und

2 Analogeingänge (16-Bit), für Temperatur

2 Analogausgänge

(12-Bit)

8,9 cm (3,5 Zoll)

HMISCU8B5

14,48 cm (5,7 Zoll)

HMISBC

Nein

HMIS65

Nein

8,9 cm (3,5 Zoll)

HMIS85

Nein

14,48 cm (5,7 Zoll)

1 Die schnellen Ausgänge können als Standardausgänge oder als Schnellausgänge für die Funktionen Pulsfolgeausgang (PTO), Pulsweitenmodulation (PWM) und Reflexausgang für Hochgeschwindigkeitszähler (HSC) verwendet werden.

HMISAC und HMISBC sind Ersatz-Rückmodule. HMIS65 und HMIS85 sind Bildschirm-Ersatzmodule. Der Tabelle können Sie die Entsprechungen entnehmen:

Ersatz-Rückmodul

Ersatzbildschirm

Entsprechendes Komplettmodul

HMISAC

+

HMIS65 (3,5 Zoll)

=

HMISCU6A5

HMISAC

+

HMIS85 (5,7 Zoll)

=

HMISCU8A5

HMISBC

+

HMIS65 (3,5 Zoll)

=

HMISCU6B5

HMISBC

+

HMIS85 (5,7 Zoll)

=

HMISCU8B5

Länge der Anzeigemodul/Rückmodul-Trennkabel

Referenz

Kabellänge

HMIZSURDP

3 m (9,84 ft.)

HMIZSURDP5

5 m (16,40 ft.)

HMIZSURDP10

10 m (32,81 ft.)

HINWEIS: Der Außendurchmesser des Kabels beträgt 8 mm (0,13 Zoll). Für die Montage dieses Produkts ist ein zusätzlicher Freiraum von 20 mm (0,79 Zoll) für das Biegen des Kabels am Gummi-Ende erforderlich.

Hauptmerkmale

Programmiersprachen

Das HMISCU-System wird unterstützt von und programmiert mit der Software SoMachine, die folgende Programmiersprachen gemäß IEC61131-3 unterstützt:

oIL (AWL): Anweisungsliste

oST: Strukturierter Text

oFBD: Funktionsbausteindiagramm

oSFC: Ablaufsteuerung

oLD (KOP): Kontaktplan

SoMachine kann ebenfalls zur Programmierung der HMISCU-Steuerung in CFC (Continuous Function Chart – Frei grafischer Funktionsplan) verwendet werden.

Spannungsversorgung

Das HMISCU-System wird mit einer 24-VDC-Spannung versorgt.

Echtzeituhr

Das HMISCU-System umfasst eine Echtzeituhr-Funktion (RTC).

Speicher

Integrierte Ein-/Ausgänge

Je nach SPS-Referenz sind folgende integrierte E/A-Typen verfügbar:

oStandardeingang

oSchneller Eingang (HSC)

oStandardausgang

oSchneller Ausgang (PTO/PWM)

oAnalogeingang

oTemperatureingang

oAnalogausgang

HINWEIS: Die Frequenzgenerator-Funktion (FG) wird nicht unterstützt.

Integrierte Kommunikationsfunktionen

Am rückseitigen Bedienfeld stehen vier Kommunikationsanschlüsse zur Verfügung:

oEthernet-Port

oUSB-Port

oSerieller Verbindungsport

oCANopen-Port

Detaillierte Informationen finden Sie im Kapitel „Kommunikationsschnittstelle“.