Das Rückmodul ist mit 8 Relais- und 2 Transistorausgängen ausgestattet, die Sie bedarfsgerecht verwalten können.
|
BRANDGEFAHR |
Verwenden Sie für die Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
Verfügbarkeit von Funktionen zur Ausgangsverwaltung
In der nachstehenden Tabelle wird eine Verwendungsmöglichkeit für die Ausgänge des Rückmoduls beschrieben:
Funktion |
Ausgangsfunktion |
|||
---|---|---|---|---|
Keine/RUN/STOP |
Statusspeicherung/Ereignis |
PWM/PTO/HSC |
||
Filtertyp |
Integrator |
Prelleffekt |
||
Schnell Ausgang1 |
FQ0 |
X |
X |
X |
FQ1 |
X |
X |
X |
|
Digitaler Ausgang |
DQ0 |
X |
– |
– |
DQ1 |
X |
– |
– |
|
DQ2 |
X |
– |
– |
|
DQ3 |
X |
– |
– |
|
DQ4 |
X |
– |
– |
|
DQ5 |
X |
– |
– |
|
DQ6 |
X |
– |
– |
|
DQ7 |
X |
– |
– |
|
X Ja – Nein 1 Kann auch als Standardausgang verwendet werden. |
Schaltplan für schnelle Ausgänge
Zusätzliche Informationen zum Schutz schneller Ausgänge finden Sie unter Schutz der Ausgänge vor induktiven Lasten.
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Verdrahten Sie die Ausgänge ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit den Verdrahtungsplänen. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Die folgende Abbildung zeigt den Schaltplan für die Digitalausgänge der Module HMISCU6A5, HMISCU8A5 und HMISAC:
Um die Lebensdauer der Kontakte zu erhöhen und Schutz vor potenziellen Schäden durch eine Umkehrung der elektromagnetischen Kraft bei Verwendung induktiver Lasten zu gewährleisten, sind folgende Anschlüsse vorzunehmen:
oAnschluss einer Freilaufdiode parallel zu jeder induktiven DC-Last
oAnschluss eines RC-Löschglieds parallel zu jeder induktiven AC-Last
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Verbinden Sie keine Drähte mit ungenutzten Anschlüssen und/oder mit Anschlüssen, die als No Connection (N.C.) gekennzeichnet sind. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |