Digitalausgänge

Übersicht

Das Rückmodul ist mit 6 Relais- und 2 Transistorausgängen ausgestattet, die Sie bedarfsgerecht verwalten können.

Danger_Color.gifGEFAHR

BRANDGEFAHR

Verwenden Sie für die Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Verfügbarkeit von Funktionen zur Ausgangsverwaltung

In der nachstehenden Tabelle wird eine Verwendungsmöglichkeit für die Ausgänge des Rückmoduls beschrieben:

Funktion

Ausgangsfunktion

Keine/RUN/STOP

Statusspeicherung/Ereignis

PWM/PTO/HSC

Filtertyp

Integrator

Prelleffekt

Schnell

Ausgang1

FQ0

X

X

X

FQ1

X

X

X

Digitaler

Ausgang

DQ0

X

DQ1

X

DQ2

X

DQ3

X

DQ4

X

DQ5

X

X   Ja

   Nein

1   Kann auch als Standardausgang verwendet werden.

Schaltplan für schnelle Ausgänge

Zusätzliche Informationen zum Schutz schneller Ausgänge finden Sie unter Schutz der Ausgänge vor induktiven Lasten.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Verdrahten Sie die Ausgänge ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit den Verdrahtungsplänen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Schaltplan

Die folgende Abbildung zeigt den Schaltplan für die Digitalausgänge der Module HMISCU6B5, HMISCU8B5 und HMISBC:

G-SE-0021235.4.gif-high.gif

 

 

Um die Lebensdauer der Kontakte zu erhöhen und Schutz vor potenziellen Schäden durch eine Umkehrung der elektromagnetischen Kraft bei Verwendung induktiver Lasten zu gewährleisten, sind folgende Anschlüsse vorzunehmen:

oAnschluss einer Freilaufdiode parallel zu jeder induktiven DC-Last

oAnschluss eines RC-Löschglieds parallel zu jeder induktiven AC-Last

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Verbinden Sie keine Drähte mit ungenutzten Anschlüssen und/oder mit Anschlüssen, die als No Connection (N.C.) gekennzeichnet sind.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.