Die folgende Abbildung zeigt die Registerkarte SPS-Einstellungen:
|
Element |
Beschreibung |
|
|---|---|---|
|
Applikation für E/A-Behandlung |
Ist standardmäßig auf "Applikation" eingestellt, da in der Steuerung nur eine Anwendung vorhanden ist. |
|
|
SPS-Einstellungen |
E/A im STOP-Zustand aktualisieren |
Wenn diese Option aktiviert ist (Standardeinstellung), werden die Werte der Ein- und Ausgangskanäle auch aktualisiert, wenn die Steuerung gestoppt wurde. |
|
Verhalten der Ausgänge bei Stop |
Wählen Sie aus der Liste eine der folgenden Optionen aus, um zu konfigurieren, auf welche Weise die Werte der Ausgangskanäle im Fall eines Steuerungsstopps gehandhabt werden sollen: oWerte beibehalten: Die aktuellen Werte werden nicht geändert. oAlle Ausgänge auf Standardwert setzen: Es werden die aus der Zuordnung resultierenden Standardwerte (Fehlerausweichwerte) zugewiesen. HINWEIS: Diese Option wird für die von HSC, PTO oder PWM verwendeten Ausgänge nicht berücksichtigt. |
|
|
Alle Variablen in allen Geräten aktualisieren |
Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle E/A-Variablen für sämtliche Geräte der aktuellen Steuerungskonfiguration in jedem Zyklus des Buszyklus-Tasks aktualisiert. Dies entspricht der Option Variablen immer aktualisieren, die im Dialogfeld E/A-Abbild für jedes Gerät separat eingestellt werden kann. |
|
|
Buszyklus-Optionen |
Buszyklus-Task |
Diese Konfigurationseinstellung gilt für alle Parameter der Buszyklus-Task, die in der Gerätestruktur verwendet werden. Einige Geräte mit zyklischen Aufrufen, wie z. B. der CANopen-Manager, können einer bestimmten Task zugeordnet werden. Wenn für die Einstellung des Geräts die Einstellung Zykluseinstellungen des übergeordneten Busses verwenden eingegeben wurde, wird die Einstellung für die Steuerung verwendet. Diese Auswahlliste enthält alle Tasks, die aktuell in der aktiven Anwendung definiert sind. Die Standardeinstellung ist "Mast-Task". HINWEIS: <Unspezifiziert> bedeutet, dass die Task im Modus der "Langsamsten zyklischen Task" ausgeführt wird. |
|
Zusätzliche Einstellungen |
Force-Variablen für E/A-Abbild erzeugen |
Nicht verwendet. |
|
Diagnose für Geräte aktivieren |
Nicht verwendet. |
|