Der SoMachine-Netzwerk-Manager muss verwendet werden, wenn Sie Variablen mit einer Steuerung wie M241 oder M251 austauschen möchten oder mit einer mit SoMachine kompatiblen HMI wie Magelis GTO unter Verwendung des SoMachine-Softwareprotokolls.
Um Ihrer Steuerung einen SoMachine-Netzwerk-Manager hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Plus neben dem Knoten COM1 in der Gerätebaumstruktur. Wählen Sie im Fenster Gerät hinzufügen die Option SoMachine-Netzwerk-Manager und klicken Sie auf Gerät hinzufügen.
Für den SoMachine-Netzwerk-Manager ist keine Konfiguration erforderlich.