Dieser Funktionsbaustein gibt den Wert eines spezifischen Parameters für einen spezifischen PTO-Kanal zurück.
Darstellung in AWL (IL) und ST
Sie finden eine allgemeine Darstellung in AWL (IL) oder ST im Kapitel Darstellung von Funktionen und Funktionsbausteinen.
Beschreibung der E/A-Variablen
In der folgenden Tabelle werden die Eingangsvariablen beschrieben:
Eingänge |
Typ |
Kommentar |
---|---|---|
PTO_REF_IN |
Verweis auf den PTO-Kanal. Um an den Ausgangspin PTO_REF des Funktionsbausteins PTOSimple oder an den Ausgangspin PTO_REF_OUT der PTO-Funktionsbausteine angeschlossen zu sein. |
|
Execute |
BOOL |
Startet die Ausführung des Funktionsbausteins an der steigenden Flanke. Wenn FALSE, werden die Ausgänge des Funktionsbausteins nicht zurückgesetzt. Die Ausgangspins dieses Funktionsbausteins zeigen bis zur nächsten steigenden Flanke des Eingangs Execution immer den letzten Status. |
Param |
Zu lesender Parameter. |
In der folgenden Tabelle werden die Ausgangsvariablen beschrieben:
Ausgänge |
Typ |
Kommentar |
---|---|---|
PTO_REF_OUT |
Verweis auf den PTO-Kanal. Um an den Eingangspin PTO_REF_IN der PTO-Funktionsbausteine angeschlossen zu sein. |
|
Done |
BOOL |
TRUE = Gibt an, dass der Wert ParamValue gültig ist. Die Ausführung des Funktionsbausteins ist beendet. |
Busy |
BOOL |
TRUE = Gibt an, dass der Funktionsbaustein ausgeführt wird. |
Error |
BOOL |
TRUE = Gibt an, dass ein Fehler erkannt wurde. Die Ausführung des Funktionsbausteins ist beendet. |
ErrID |
Wenn Error gleich TRUE: Typ des erkannten Fehlers. |
|
ParamValue |
DWORD |
Wenn Done gleich TRUE: Der Parameterwert ist gültig. |
HINWEIS: Weitere Informationen über die Pins Done, Busy, CommandAborted und Execution finden Sie im Kapitel Allgemeines zur Verwaltung von Funktionsbausteinen.