Programmieren des Funktionsbausteins PTOGetDiag.

Vorgehensweise

Mit der Funktion PTOGetDiag können Sie den Grund bestimmen, warum beim Ausführen einer PTO-Funktion ein Fehler erkannt wurde.

Schritt

Aktion

1

Wählen Sie die Registerkarte Bibliotheken im Software-Katalog und klicken Sie auf Bibliotheken.

Wählen Sie Steuerung > HMISCU > HMISCU PTOPWM > PTOGetDiag in der Liste, ziehen SIe das Element auf das untere POU-Fenster von Start here und legen Sie es dort ab.

2

Deklarieren Sie die Instanz des Funktionsbausteins.

3

Ordnen Sie den Eingang PTO_REF_IN des Funktionsbausteins dem Ausgang PTO_REF des Funktionsbausteins PTOSimple zu.

HINWEIS: Es ist nur eine einzige PTOSimple-Instanz pro PTO-Kanal in der Anwendung erforderlich.

4

Die Eingänge/Ausgänge sind im Funktionsbaustein enthalten.

Weitere Informationen zu den Interaktionen zwischen Eingängen und Ausgängen finden Sie unter Allgemeine Informationen.