Die GPL (Globale Parameterliste) der SchneiderElectricRobotics Toolbox-Bibliothek.
Die globale Parameterliste (GPL) enthält globale Parameter, die von bestimmten Komponenten dieser Bibliothek verwendet werden. Die Parameter können für jede Anwendung, in der die Bibliothek zum Einsatz kommt, einzeln bearbeitet werden. Die Änderungen müssen im des Projekts vorgenommen werden, in dem die Bibliothek referenziert ist.
|
Variable |
Datentyp |
Standardwert |
Beschreibung |
|---|---|---|---|
|
UINT |
1000 |
Maximale Länge eines Protokolls. Bestimmt die Länge des internen Arrays von FB_SendVisionData und FB_ReceiveVisionData. |
|
|
UINT |
20 |
Maximale Anzahl an Produkten pro Protokoll. Bestimmt die Größe des internen Arrays von FB_ReceiveVisionData für die Speicherung der Produktdaten eines Protokolls. |
|
|
UDINT |
20 |
Maximale Anzahl von Zielen, die mit einem einzigen Aufruf einer Generierungsmethode erstellt werden können. |
|
|
UINT |
10 |
Maximale Anzahl von Zieltypen. |
|
|
UDINT |
1000 |
Maximale Anzahl von Zielen, die in einem Objekt gespeichert werden können, das IF_TargetsHandler implementiert. |
|
|
UINT |
10 |
Maximale Anzahl von Orientierungen, die für die Methode CalcPoseOrientationList eingegeben werden können. |
|
|
UINT |
10 |
Maximale Anzahl von Rotationen, die für die Methode CalcPoseInPlaneRotationList eingegeben werden können. |
|
|
UINT |
10 |
Maximale Anzahl von Ziel-Slots, die in einem Objekt gespeichert werden können, das IF_TargetsHandler implementiert. |
|
|
UINT |
5 |
Maximale Anzahl von Ereignis-Listenern, die einem Ziel-Handler zugewiesen werden können. |
|
|
UINT |
30 |
Timeout in Sekunden für die Telnet-Kommunikation. |