Typ: |
Methode |
Verfügbar ab: |
V1.4.1.0 |
Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:
Die Methode AssignTargetsOwners implementiert den Algorithmus, der angewendet wird, um die Eigentümer der Ziele in der Liste zuzuweisen.
Der Aufruf dieser Methode ist nicht erfolgreich, wenn die Eigenschaft xValidData den Wert FALSE hat.
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_etDiag |
Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. Ein Wert ungleich GD.ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung. |
|
q_etDiagExt |
ET_DiagExt |
POU-spezifischer Ausgang zur Diagnose. q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung |
q_sMsg |
STRING[80] |
Ereignisabhängige Meldung, die detaillierte Informationen zum Diagnosezustand übergibt. |
q_etDiag |
q_etDiagExt |
Enumerationswert von q_etDiagExt |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Ok |
Ok |
0 |
Ok |
OK |
MaxNumberOfAssignmentsPerCallRange |
169 |
Der Wert der maximalen Anzahl der Zuweisungen pro Aufruf liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
ExecutionAborted |
BalancingStrategyDataInvalid |
164 |
Ein Ausgleichsstrategie-Funktionsbaustein ist nicht mit gültigen Daten konfiguriert. |
UnexpectedProgramBehavior |
RandomSeedInvalid |
162 |
Der willkürliche Seed-Wert wurde mit einem ungültigen Wert initialisiert. |
Enumerationsname: |
MaxNumberOfAssignmentsPerCallRange |
Enumerationswert: |
169 |
Beschreibung: |
Der Wert der maximalen Anzahl der Zuweisungen pro Aufruf liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Die Methode wurde nicht erfolgreich aufgerufen. |
Die Methode wurde aufgerufen, es waren aber keine gültigen Daten konfiguriert. |
Stellen Sie sicher, dass xValidData TRUE ist, bevor Sie die Methode aufrufen. |
Enumerationsname: |
MaxNumberOfAssignmentsPerCallRange |
Enumerationswert: |
169 |
Beschreibung: |
Der Wert der maximalen Anzahl der Zuweisungen pro Aufruf liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
Statusmeldung: Die Methode wurde erfolgreich aufgerufen, und die maximale Anzahl von Zuweisungen für einen Aufruf wurde erreicht.