FB_LinearTrackingVelOverrideScaling - Configuration (Methode)

Überblick

Typ:

Methode

Verfügbar ab:

V1.7.3.0

Dieses Kapitel enthält folgende Informationen:

Aufgabe

Mit dieser Methode wird der Funktionsbaustein konfiguriert.

Beschreibung

Mit dieser Methode werden die für den Funktionsbaustein erforderlichen Daten zur Auswertung der Skalierung der Geschwindigkeitsübersteuerung konfiguriert.

Nach einem erfolgreichen Aufruf dieser Methode wird die Eigenschaft xConfigDone auf TRUE gesetzt.

Schnittstelle

Eingang

Datentyp

Beschreibung

i_ifRobotMotion

ROB.IF_RobotMotion

Bewegungsschnittstelle eines Roboters.

i_ifRobotFeedback

ROB.IF_RobotFeedback

Feedback-Schnittstelle eines Roboters.

i_ifRobotConfigurationReadOnly

ROB.IF_RobotConfigurationReadOnly

Schreibgeschützte Konfigurationsschnittstelle eines Roboters.

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

q_xError

BOOL

TRUE: Beim letzten Befehl ist ein Fehler aufgetreten. Weitere Informationen finden Sie unter q_etResult und q_sResultMsg.

q_etResult

SERT.ET_Result

Gibt Diagnose- und Statusinformationen an.

Wenn q_xError = FALSE, dann stellt q_etResult Statusinformationen bereit.

Wenn q_xError = TRUE, dann stellt q_etResult Diagnose-/Fehlerinformationen bereit.

Die Enumeration ET_Result enthält die möglichen Werte der POU-Betriebsergebnisse.

q_sResultMsg

STRING[255]

Bietet zusätzliche Informationen über den Status der POU.

Diagnosemeldungen

q_xError

q_etResult

Enumerationswert von q_etResult

Beschreibung

FALSE

Ok

0

OK

TRUE

InterfaceInvalid

28

Der angegebene Schnittstellenwert ist ungültig.

Die Konfiguration des Funktionsbausteins war nicht erfolgreich.

InterfaceInvalid

Enumerationsname:

InterfaceInvalid

Enumerationswert:

28

Beschreibung:

Die Konfiguration des Funktionsbausteins war nicht erfolgreich.

Problem

Ursache

Lösung

Die Konfiguration des Funktionsbausteins war nicht erfolgreich.

i_ifRobotMotion enthält ungültige Schnittstellen.

Stellen Sie sicher, dass i_ifRobotMotion eine gültige Schnittstelle enthält.

i_ifRobotFeedback enthält ungültige Schnittstellen.

Stellen Sie sicher, dass i_ifRobotFeedback eine gültige Schnittstelle enthält.

i_ifRobotConfiguration enthält ungültige Schnittstellen.

Stellen Sie sicher, dass i_ifRobotConfiguration eine gültige Schnittstelle enthält.

OK

Enumerationsname:

Ok

Enumerationswert:

0

Beschreibung:

Ok

Die Methode wurde erfolgreich aufgerufen.