IF_EntitiesHandler - AddRobot (Methode)

Überblick

Typ:

Methode

Verfügbar ab:

V1.4.1.0

Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:

Aufgabe

Hinzufügen einer neuen Robotereinheit.

Beschreibung

Die Methode AddRobot ermöglicht das Hinzufügen einer neuen Robotereinheit.

Sobald ein Roboter mit einer bestimmten ID gespeichert wurde, kann diese ID nicht zum Speichern einer neuen Robotereinheit verwendet werden, da jede ID einer Einheit im System eindeutig sein muss.

Die Schnittstelle speichert den Wert in i_stData.stKinematicParameters, führt jedoch keine Prüfung der Parameter durch.

Schnittstelle

Eingang

Datentyp

Beschreibung

i_stData

ST_RobotEntityData

Struktur, die eine Beschreibung einer Robotereinheit und die ID enthält, die der Identifizierung der Einheit im System dient.

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

q_etDiag

GD.ET_Diag

Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. Ein Wert ungleich GD.ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung.

q_etDiagExt

ET_DiagExt

POU-spezifischer Ausgang zur Diagnose.

q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung

q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung

q_sMsg

STRING[80]

Ereignisabhängige Meldung, die detaillierte Informationen zum Diagnosezustand übergibt.

Diagnosemeldungen

q_etDiag

q_etDiagExt

Enumerationswert von q_etDiagExt

Beschreibung

Ok

Ok

0

Ok

ExecutionAborted

MaxNumberOfRobotsExceeded

135

Die maximale Anzahl konfigurierbarer Roboter ist erreicht.

InputParameterInvalid

OrientationConventionInvalid

38

Ungültige Orientierungskonvention.

InputParameterInvalid

RobotIdDuplicated

137

Eine Robotereinheit mit derselben ID ist bereits vorhanden.

InputParameterInvalid

RobotIdInvalid

120

Eine angegebene Roboter-ID hat einen ungültigen Wert.

InputParameterInvalid

RobotNameInvalid

138

Der einer Robotereinheit zugewiesene Name ist ungültig.

MaxNumberOfRobotsExceeded

Enumerationsname:

MaxNumberOfRobotsExceeded

Enumerationswert:

135

Beschreibung:

Die maximale Anzahl konfigurierbarer Roboter ist erreicht.

Problem

Ursache

Lösung

Ein Roboter wurde nicht zur Liste hinzugefügt.

Es ist nicht möglich, dem Funktionsbaustein einen neuen Roboter hinzuzufügen, da die maximale Roboteranzahl Gc_udiMaxNumberOfRobots bereits gespeichert wurde.

Fügen Sie dem Funktionsbaustein maximal Gc_udiMaxNumberOfRobots Roboter hinzu.

Ok

Enumerationsname:

Ok

Enumerationswert:

0

Beschreibung:

Erfolg

Statusmeldung: Ein Roboter wurde erfolgreich zur Liste hinzugefügt.

OrientationConventionInvalid

Enumerationsname:

OrientationConventionInvalid

Enumerationswert:

38

Beschreibung:

Ungültige Ausrichtungskonvention

Problem

Ursache

Lösung

Ein Roboter wurde nicht zur Liste hinzugefügt.

  • i_stData.stBasePose.etOrientationConvention enthält einen ungültigen Orientierungskonventionswert.

  • i_stData.stBasePose.stModifiedCoordinateSystem enthält einen ungültigen Orientierungskonventionswert.

Stellen Sie sicher, dass die Orientierungskonvention einen der folgenden Werte aufweist:

  • ROB.ET_OrientationConvention.XYZ

  • ROB.ET_OrientationConvention.ZYX

Siehe Robotic-Bibliothek - ET_OrientationConvention.

RobotIdDuplicated

Enumerationsname:

RobotIdDuplicated

Enumerationswert:

137

Beschreibung:

Eine Robotereinheit mit derselben ID ist bereits vorhanden.

Problem

Ursache

Lösung

Ein Roboter wurde nicht zur Liste hinzugefügt.

Die ID i_stData.etSystemId wurde bereits einem anderen konfigurierten Roboter zugewiesen.

Stellen Sie sicher, dass jeder Roboter über eine eindeutige ID verfügt.

RobotIdInvalid

Enumerationsname:

RobotIdInvalid

Enumerationswert:

120

Beschreibung:

Eine angegebene Roboter-ID hat einen ungültigen Wert.

Problem

Ursache

Lösung

Ein Roboter wurde nicht zur Liste hinzugefügt.

i_stData.etSystemId enthält keine gültige Roboter-ID.

Stellen Sie sicher, dass i_stData.etSystemId einen Wert im Bereich von ET.SystemEntity.Robot1 bis ET_SystemEntity.Robot10 enthält.

RobotNameInvalid

Enumerationsname:

RobotNameInvalid

Enumerationswert:

138

Beschreibung:

Der einer Robotereinheit zugewiesene Name ist ungültig.

Problem

Ursache

Lösung

Ein Roboter wurde nicht zur Liste hinzugefügt.

i_stData.sName enthält eine leere Zeichenfolge.

Stellen Sie sicher, dass i_stData.sName keine leere Zeichenfolge enthält.

i_stData.sName enthält eine Zeichenfolge, die bereits einem anderen konfigurierten Roboter zugewiesen wurde.

Stellen Sie sicher, dass jeder Roboter einen eindeutigen Namen hat.