Eingänge S_EnableSwitchCh1, S_EnableSwitchCh2 und S_EnableSwitchCh3

S_EnableSwitchCh1 ist der zustandsgesteuerte Eingang für das Signal des Schließerkontakts E1 des angeschlossenen handbetätigten dreistufigen Zustimmschalters.

S_EnableSwitchCh2 ist der Eingang für das Signal des Öffnerkontakts E3 des angeschlossenen Zustimmschalters.

S_EnableSwitchCh3 ist der Eingang für das Signal des Schließerkontakts E2 des angeschlossenen Zustimmschalters.

Datentyp: SAFEBOOL

Anfangswert: SAFEFALSE

Verschaltung: Verschalten Sie diese Eingänge direkt oder über weitere sicherheitsbezogene Funktionen/Funktionsbausteine mit einem an der Sicherheitssteuerung angeschlossenen Zustimmschalter. Konstante SAFETRUE- oder SAFEFALSE-Werte sind nicht erlaubt.

Wenn der Funktionsbaustein aktiviert ist (Eingang Activate = TRUE), wertet der Funktionsbaustein

  • an Eingang S_EnableSwitchCh1 den Signalpegel des Kontakts E1 und

  • an Eingang S_EnableSwitchCh2 den Signalpegel des Kontakts E3 und

  • an Eingang S_EnableSwitchCh3 den Signalpegel des Kontakts E2 und

  • die Signaläquivalenz an seinen Eingängen S_EnableSwitchCh1 und S_EnableSwitchCh3 aus. Die erlaubte Diskrepanzzeit wird über den Eingang DiscrepancyTimeCh1_Ch3 eingestellt.

Der Funktionsbaustein führt diese Auswertungen jeweils für die Schaltstufen 0, 1 und 2 aus, wie im folgenden Diagramm gezeigt:

HINWEIS:

Der Fehlerzustand des Funktionsbausteins kann nur verlassen werden, wenn die Fehlerursache nicht mehr besteht. Um den Fehlerzustand zu verlassen, lassen Sie den Zustimmschalter los, um ihn in die Schaltstellung 1 zu bringen. Falls mit S_AutoReset = SAFEFALSE eine Wiederanlaufsperre eingestellt ist, muss diese dann durch Drücken des Reset-Tasters aufgehoben werden.