Förderband-Ansicht

Übersicht

In der Förderband-Ansicht wird das Förderband als 3D-Grafikobjekt angezeigt.

Die über die Eigenschaft stTargets hinzugefügten Ziele werden auf dem Förderband angezeigt.

Sie können die Anzeigeeinstellungen (5) der Förderband-Ansicht und die Position und die Ansichtsrichtung des Betrachters (Kamera) in Richtung Förderband ändern (per Maus).

Förderband-Ansicht (Standard)

In der Standardansicht (Draufsicht) werden folgende Elemente angezeigt:

Element

Beschreibung

1

Darstellung des Förderbandes

2

Sie können die Dimensions und die Display settings (Plane / Motion direction, OffsetX, OffsetY, OffsetZ, Mode) in der Registerkarte Additional configurations ändern.

3

4

Ursprung und Koordinatenachsen der Förderband-Darstellung

5

Anzeigeoptionen:

  • Belt Dimension: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die in der Registerkarte Additional configurations konfigurierten Förderbandabmessungen anzuzeigen.

  • Display Settings: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die in der Registerkarte Additional configurations konfigurierten Anzeigeeinstellungen anzuzeigen.

  • Reference Position: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Sollposition des Antriebs durch eine sich bewegende Linie anzuzeigen.

  • Slider Product Size: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um einen Schieberegler zum Steuern der Größe der Produkte anzuzeigen.

  • Coordinate Axes: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Ursprung und die Koordinatenachsen für die Förderband-Darstellung anzuzeigen.

Die Aktivierung/Deaktivierung einer Option wird nach Beenden des Optionsmenüs wirksam.

Standardmäßig sind die Optionen Belt Dimension, Display Settings und Coordinate Axes aktiviert.

6

Schaltfläche Reset Display

Wenn das Förderband bewegt wurde und in der Förderband-Ansicht nicht angezeigt wird, klicken Sie auf Reset Display, um die Förderband-Ansicht auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.

Mausoperationen

Die Position und die Ansichtsrichtung des Betrachters (Kamera) in Richtung Förderband können per Maus geändert werden:

  • Klicken und halten Sie die linke Maustaste gedrückt, um die Ansicht zu schwenken (horizontale und vertikale Bewegung).

  • Klicken und halten Sie die rechte Maustaste gedrückt, um die Ansicht zu drehen (Längsachsendrehung).

  • Verwenden Sie das Mausrad, um die Ansicht zu zoomen (vergrößern und verkleinern).