EcoStruxure Machine Expert ist eine professionelle, effiziente und offene OEM-Softwarelösung, die Sie bei der Entwicklung, Konfiguration und Inbetriebnahme einer kompletten Maschine (mit Speicherprogrammierung, Motorsteuerung und den zugehörigen Netzwerkautomatisierungsfunktionen) in einer einheitlichen Umgebung unterstützt.
EcoStruxure Machine Expert ermöglicht Ihnen die Programmierung und Inbetriebnahme sämtlicher Elemente der von Schneider Electric angebotenen flexiblen Maschinensteuerung und unterstützt Sie bei der Einrichtung einer optimalen Steuerungslösung in Übereinstimmung mit den spezifischen Anforderungen der meisten Maschinen.
Die flexible Maschinensteuerung von Schneider Electric ist ein umfassendes lösungsorientiertes Angebot für OEMs und enthält folgende Elemente:
Eine Softwareumgebung
EcoStruxure Machine Expert
Zwei Hardware-Steuerungsplattformtypen
Logic Controller (Logiksteuerung)
Motion Controller (Bewegungssteuerung)
And viele andere Geräte
HMI
Regelantriebe, Servoantriebe, Motorantriebe
Sensoren und Aktoren
Lokale und verteilte E/A-Erweiterungsmodule
Industrie-PCs (iPCs)
EcoStruxure Machine Expert integriert (je nach Version):
Logic Controller (Logiksteuerungen)
Harmony SCU HMI Controller
Modicon M241
Modicon M251
Modicon M258
Modicon M262
Motion Controller (Bewegungssteuerungen)
Modicon LMC058
Modicon M262
PacDrive LMC Eco
PacDrive LMC Pro/Pro2
HMI Harmony-Grafikterminals
Harmony XBTGH
Harmony GK
Harmony GTO
Harmony GTU
Harmony GTUX
Harmony STU
Harmony iPC
Andere HMI-Grafikterminals werden über eine Modbus-Verbindung unterstützt, die keine Unterstützung für das Machine Expert-Protokoll bietet.
EcoStruxure Machine Expert weist folgende Hauptmerkmale und -funktionen auf:
Sämtliche Sprachen gemäß IEC 61131-3
Integrierte Feldbuskonfiguratoren
Integrierter Achseditor
Expertendiagnose und Fehlerbehebung
Aufrüstung der Software und Online-Hilfe über Schneider Electric Software Installer
Integrierte
zur Gruppierung und Anzeige der Inhalte einer Steuerung in Übereinstimmung mit Ihren spezifischen AnforderungenIntegrierter OPC DA- und OPC UA-Server und -Client
Optionale Installation des HMI-Tools Vijeo-Designer zur Anwendungsentwicklung
Optionale Installation von EcoStruxure Machine Expert - Safety zur Konfiguration einer Sicherheitssteuerung
Konfiguration eines Transportsystems vom Typ Lexium™ MC multi carrier
Simulation mechatronischer Objekte mit EcoStruxure Machine Expert Twin
Optionale Installation von Controller Assistant zur Verwaltung der Firmware- und Anwendungsdownloads
Anwendungs- und Funktionsvorlagen
Maschinencodeanalyse
In Standardprojekte integrierte Smart Templates
Erstellung und Konfiguration von Steuerungszertifikaten
Aktivierung der Projektdateiverschlüsselung
Datenaustausch zwischen Service-Tools wie Motion Sizer und EcoStruxure Machine Expert
Integritätsprüfung für Projekt und Software
Skript-Hooks: Führen Sie nach der Ausführung eines Menübefehls oder der Erkennung eines Ereignisses ein Python-Skript aus.
Rezepturverwaltung
ETEST: Testverwaltung
Erstellung und Parametrierung von Cam-Diagrammen
SVN-Quellsteuerungssystem
FDT/DTM-Unterstützung
Datenbankzugriff ausgehend von Steuerungen über SQL-Gateway
Dienstetools zur Diagnose und Geräteunterstützung („Device Assistant“)
Projektvergleich mit dem Tool Diff Viewer
Mit EcoStruxure Machine Expert können Sie eine komplette Lösung mit lediglich folgenden Elementen entwerfen:
Ein Softwareprogramm
Eine Projektdatei
Eine Kabelverbindung
Ein Download
EcoStruxure Machine Expert integriert getestete, validierte, dokumentierte und unterstützte Experten-Anwendungsbibliotheken und -Projektvorlagen für zahlreiche spezifische OEM-Anwendungen. Die einfache Konfiguration trägt zu einer wesentlichen Beschleunigung der·Konzeption, Installation, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung bei.
Weitere Informationen finden Sie in der Bibliotheksübersicht