Harmony SCU HMI Controller

Überblick

Informationen zur Softwarekonfiguration und eine Beschreibung der Hardware sind in folgenden Handbüchern zu finden:

Hauptmerkmale

Harmony SCU HMI Controller unterstützen folgende Programmiersprachen nach IEC61131-3:

  • AWL (IL, Instruction List): Anweisungsliste

  • ST: Strukturierter Text

  • FBD: Funktionsbausteindiagramm

  • SFC (Sequential Function Chart): Ablaufsteuerung

  • KOP (LD, Ladder): Kontaktplan

Die Software EcoStruxure Machine Expert kann ebenfalls zur Programmierung der Steuerungen in der Programmiersprache CFC (Continuous Function Chart/Freigrafischer Funktionsplaneditor) verwendet werden.

Harmony SCU HMI Controller können bis zu 3 Tasks verwalten:

  • 1 eindeutige und obligatorische MAST-Task kann im freilaufenden oder zyklischen Modus konfiguriert werden.

  • 2 weitere Tasks können im freilaufenden (nur wenn die MAST-Task nicht im freilaufenden Modus konfiguriert wird), zyklischen oder ereignisspezifischen Modus konfiguriert werden.

Integrierte E/A

Je nach SPS-Referenz sind die folgenden integrierten E/A-Typen verfügbar:

  • Standardeingang

  • Schnelleingang (HSC)

  • Standardausgang

  • Schnellausgang (PTO/PWM)

  • Analogeingang

  • Temperatureingang

  • Analogausgang

HINWEIS: Die Funktion Frequenzgenerator (FG) wird nicht unterstützt.

Integrierte Kommunikationsfunktionen

An der Rückseite sind 4 Typen von Kommunikationsports verfügbar:

  • Ethernet-Port

  • USB-Port

  • SL-Port (Serielle Leitung)

  • CANopen-Port

Baureihe der Harmony SCU HMI Controller

In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen Modelle der Harmony SCU HMI Controller-Baureihe beschrieben:

Bestellnummer

Digitaleingang

Digitalausgang

Analogeingang

Analogausgang

Bildschirmgröße

HMISCU6A5

14 Standardeingänge

und 2 Schnelleingänge (HSC)

8 Standardausgänge

und 2 Schnellausgänge (PTO)(1)

Nein

Nein

8,9 cm (3.5 in.)

HMISCU8A5

14,48 cm (5.7 in.)

HMISAC

Nein

HMISCU6B5

6 Standardeingänge

und 2 Schnelleingänge (HSC)

6 Standardausgänge

und 2 Schnellausgänge (PTO)(1)

2 Analogeingänge (12-Bit plus Vorzeichen SAR ADC) und

2 Analogeingänge (16-Bit), für Temperatur

2 Analogausgänge

(12-Bit)

8,9 cm (3.5 in.)

HMISCU8B5

14,48 cm (5.7 in.)

HMISBC

Nein

HMIS65

Nein

8,9 cm (3.5 in.)

HMIS85

Nein

14,48 cm (5.7 in.)

(1) Die schnellen Ausgänge können als Standardausgänge oder Schnellausgänge für die Funktionen Pulsfolgeausgang (PTO), Pulsweitenmodulation (PWM) und Reflexausgang für Hochgeschwindigkeitszähler (HSC) verwendet werden.

HMISAC und HMISBC sind Ersatz-Rückmodule. HMIS65 und HMIS85 sind Ersatzmodule für die Anzeigeeinheit. Der folgenden Tabelle können Sie die Entsprechungen entnehmen:

Ersatz-Rückmodul

Ersatz-Anzeigemodul

Entsprechendes Komplettmodul

HMISAC

+

HMIS65 (3,5 Zoll)

=

HMISCU6A5

HMISAC

+

HMIS85 (5,7 Zoll)

=

HMISCU8A5

HMISBC

+

HMIS65 (3,5 Zoll)

=

HMISCU6B5

HMISBC

+

HMIS85 (5,7 Zoll)

=

HMISCU8B5