Nachfolgend werden die von EcoStruxure Machine Expert unterstützten digitalen E/A-Module mit vollständigem Namen und Katalogreferenz aufgeführt.
Die nachstehende Tabelle enthält die digitalen TM3-Eingangserweiterungsmodule mit entsprechendem Kanaltyp, Nennspannung/-strom und Klemmentyp:
Referenz |
Kanäle |
Kanaltyp |
Spannung Strom |
Klemmentyp/Abstand |
---|---|---|---|---|
8 |
Standardeingänge |
120 VAC 7,5 mA |
Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 5,08 mm |
|
8 |
Standardeingänge |
24 VDC 7 mA |
Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 5,08 mm |
|
8 |
Standardeingänge |
24 VDC 7 mA |
Abnehmbare Federklemmenleiste / 5,08 mm |
|
16 |
Standardeingänge |
24 VDC 7 mA |
Abnehmbare Schraubklemmenleisten / 3,81 mm |
|
16 |
Standardeingänge |
24 VDC 7 mA |
Abnehmbare Federklemmenleisten / 3,81 mm |
|
16 |
Standardeingänge |
24 VDC 5 mA |
Anschluss HE10 (MIL 20) |
|
32 |
Standardeingänge |
24 VDC 5 mA |
Anschluss HE10 (MIL 20) |
Die nachstehende Tabelle enthält die digitalen TM3-Ausgangsmodule mit entsprechendem Kanaltyp, Nennspannung/-strom und Klemmentyp:
Referenz |
Kanäle |
Kanaltyp |
Spannung Strom |
Klemmentyp/Abstand |
---|---|---|---|---|
8 |
Relaisausgänge |
24 VDC/240 VAC Max. 7 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 2 A pro Ausgang |
Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 5,08 mm |
|
8 |
Relaisausgänge |
24 VDC/240 VAC Max. 7 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 2 A pro Ausgang |
Abnehmbare Federklemmenleiste / 5,08 mm |
|
8 |
Standard-Transistorausgänge (Source, Strom liefernd) |
24 VDC Max. 4 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 0,5 A pro Ausgang |
Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 5,08 mm |
|
8 |
Standard-Transistorausgänge (Source, Strom liefernd) |
24 VDC Max. 4 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 0,5 A pro Ausgang |
Abnehmbare Federklemmenleiste / 5,08 mm |
|
8 |
Standard-Transistorausgänge (Sink, Strom ziehend) |
24 VDC Max. 4 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 0,5 A pro Ausgang |
Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 5,08 mm |
|
8 |
Standard-Transistorausgänge (Sink, Strom ziehend) |
24 VDC Max. 4 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 0,5 A pro Ausgang |
Abnehmbare Federklemmenleiste / 5,08 mm |
|
16 |
Relaisausgänge |
24 VDC/240 VAC Max. 8 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 2 A pro Ausgang |
Abnehmbare Schraubklemmenleisten / 3,81 mm |
|
16 |
Relaisausgänge |
24 VDC/240 VAC Max. 8 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 2 A pro Ausgang |
Abnehmbare Federklemmenleisten / 3,81 mm |
|
16 |
Standard-Transistorausgänge (Source, Strom liefernd) |
24 VDC Max. 8 A pro gemeinsamer Leitung / max. 0,5 A pro Ausgang |
Abnehmbare Schraubklemmenleisten / 3,81 mm |
|
16 |
Standard-Transistorausgänge (Source, Strom liefernd) |
24 VDC Max. 8 A pro gemeinsamer Leitung / max. 0,5 A pro Ausgang |
Abnehmbare Federklemmenleisten / 3,81 mm |
|
16 |
Standard-Transistorausgänge (Sink, Strom ziehend) |
24 VDC Max. 8 A pro gemeinsamer Leitung / max. 0,5 A pro Ausgang |
Abnehmbare Schraubklemmenleisten / 3,81 mm |
|
16 |
Standard-Transistorausgänge (Sink, Strom ziehend) |
24 VDC Max. 8 A pro gemeinsamer Leitung / max. 0,5 A pro Ausgang |
Abnehmbare Federklemmenleisten / 3,81 mm |
|
16 |
Standard-Transistorausgänge (Source, Strom liefernd) |
24 VDC Max. 2 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 0,1 A pro Ausgang |
Anschluss HE10 (MIL 20) |
|
16 |
Standard-Transistorausgänge (Sink, Strom ziehend) |
24 VDC Max. 2 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 0,1 A pro Ausgang |
Anschluss HE10 (MIL 20) |
|
32 |
Standard-Transistorausgänge (Source, Strom liefernd) |
24 VDC Max. 2 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 0,1 A pro Ausgang |
Anschlüsse HE10 (MIL 20) |
|
32 |
Standard-Transistorausgänge (Sink, Strom ziehend) |
24 VDC Max. 2 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 0,1 A pro Ausgang |
Anschlüsse HE10 (MIL 20) |
Die nachstehende Tabelle enthält die TM3-E/A-Kombimodule, einschließlich Kanaltyp, Nennspannung/-strom und Klemmentyp:
Referenz |
Kanäle |
Kanaltyp |
Spannung Strom |
Klemmentyp / Abstand |
---|---|---|---|---|
4 |
Standardeingänge |
24 VDC 7 mA |
Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 5,08 mm |
|
4 |
Relaisausgänge |
24 VDC / 240 VAC Max. 7 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 2 A pro Ausgang |
||
4 |
Standardeingänge |
24 VDC 7 mA |
Abnehmbare Federklemmenleiste / 5,08 mm |
|
4 |
Relaisausgänge |
24 VDC / 240 VAC Max. 7 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 2 A pro Ausgang |
||
TM3DM16R(1) |
8 |
Standardeingänge |
24 VDC 5 mA |
Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 3,81 mm |
8 |
Relaisausgänge |
24 VDC / 240 VAC Max. 4 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 2 A pro Ausgang |
||
16 |
Standardeingänge |
24 VDC 7 mA |
Abnehmbare Schraubklemmenleisten / 3,81 mm |
|
8 |
Relaisausgänge |
24 VDC / 240 VAC Max. 7 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 2 A pro Ausgang |
||
16 |
Standardeingänge |
24 VDC 7 mA |
Abnehmbare Federklemmenleisten / 3,81 mm |
|
8 |
Relaisausgänge |
24 VDC / 240 VAC Max. 7 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 2 A pro Ausgang |
||
TM3DM32R(1) |
16 |
Standardeingänge |
24 VDC 5 mA |
Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 3,81 mm |
16 |
Relaisausgänge |
24 VDC / 240 VAC Max. 4 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 2 A pro Ausgang |
||
(1) Dieses Erweiterungsmodul ist nur in bestimmten Ländern verfügbar. |