TMC4-Steckmodule

Überblick

Sie können die Anzahl an E/A des Modicon M241 Logic Controller erhöhen, indem Sie TMC4-Steckmodule hinzufügen.

TMC4-Standard-Steckmodule

Die folgende Tabelle gibt die TMC4 -Basissteckmodule mit dem jeweiligen Kanaltyp, Spannungs-/Strombereich und Klemmentyp an:

Referenz

Kanäle

Kanaltyp

Spannung

Strom

Klemmentyp

TMC4AI2

2

Analogeingänge (Spannung oder Strom)

0...10 VDC

0...20 mA oder 4...20 mA

3,81 mm (0.15 in.) Abstand, abnehmbare Federklemmenleiste

TMC4TI2

2

Analoge Temperatureingänge

Thermoelement-Typ K, J, R, S, B, E, T, N,C

3-Draht-RTD-Typ Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000

3,81 mm (0.15 in.) Abstand, abnehmbare Federklemmenleiste

TMC4AQ2

2

Analogausgänge (Spannung oder Strom)

0 bis 10 VDC

4 bis 20 mA

3,81 mm (0.15 in.) Abstand, abnehmbare Federklemmenleiste

Anwendungsspezifische TMC4-Steckmodule

Die folgende Tabelle gibt die anwendungsspezifischen TMC4 -Steckmodule mit dem jeweiligen Kanaltyp, Spannungs-/Strombereich und Klemmentyp an:

Referenz

Kanäle

Kanaltyp

Spannung

Strom

Klemmentyp

TMC4HOIS01

2

Analogeingänge (Spannung oder Strom)

0...10 VDC

0...20 mA oder 4...20 mA

3,81 mm (0.15 in.) Abstand, abnehmbare Federklemmenleiste

TMC4PACK01

2

Analogeingänge (Spannung oder Strom)

0...10 VDC

0...20 mA oder 4...20 mA

3,81 mm (0.15 in.) Abstand, abnehmbare Federklemmenleiste