Digitale TM5-E/A-Erweiterungsmodule

Einführung

Nachfolgend werden die von EcoStruxure Machine Expert unterstützten digitalen E/A-Module mit vollständigem Namen und Katalogreferenz aufgeführt.

Siehe Hardwarehandbuch für digitale Modicon TM5-E/A-Module.

TM5-Digitalmodule

Referenz

Anzahl Kanäle

Spannung/Strom

Eingangsmodule

TM5SDI2D

2

24 VDC/3,75 mA

TM5SDI4D

4

24 VDC/3,75 mA

TM5SDI6D

6

24 VDC/3,75 mA

TM5SDI12D

12

24 VDC/3,75 mA

TM5SDI16D

16

24 VDC/2,68 mA

TM5SDI2A

2

100 – 240 VAC

TM5SDI4A

4

100 – 240 VAC

TM5SDI6U

6

100 bis 120 VAC

Ausgangsmodule

TM5SDO2T

2

24 VDC/0,5 A

TM5SDO4T

4

24 VDC/0,5 A

TM5SDO4TA

4

24 VDC/2 A

TM5SDO6T

6

24 VDC/0,5 A

TM5SDO8TA

8

24 VDC/2 A

TM5SDO12T

12

24 VDC/0,5 A

TM5SDO16T

16

24 VDC/0,5 A

TM5SDO2R

2

30 VDC/230 VAC, 5 A C/O

TM5SDO4R

4

30 VDC, 1 A / 230 VAC, 5 A N/O

TM5SDO2S

2

230 VAC / 1 A

Kombimodule

TM5SDM12DT

8

4

24 VDC/3,75 mA

24 VDC / 0,5 A

TM5SMM6D2L

4 Digitaleingänge

24 VDC/3,3 mA

2 Digitalausgänge

24 VDC/0,5 A

1 Analogeingang

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA/4 bis 20 mA

1 Analogausgang

-10...+10 VDC

0 bis 20 mA