Analoge TM7-E/A-Bausteine

Einführung

Nachfolgend werden die von EcoStruxure Machine Expert unterstützten TM7-spezifischen analogen E/A-Bausteine mit vollständigem Namen und Katalogreferenz aufgeführt.

Siehe Modicon TM7 Analoge E/A-Bausteine Hardwarehandbuch.

Analoge TM7-E/A-Bausteine

Referenz

Anzahl Kanäle

Auflösung Digitalwandler

Spannung/Strom

Sensor/Stellglied-Anschlüsse

Eingangsbausteine

TM7BAI4VLA

4

11 Bit + Vorzeichen

-10...+10 VDC

M12

TM7BAI4CLA

4

12 Bit

0...20 mA

M12

Ausgangsbausteine

TM7BAO4VLA

4

11 Bit + Vorzeichen

-10...+10 VDC

M12

TM7BAO4CLA

4

12 Bit

0...20 mA

M12

Gemischte Ein-/Ausgangsbausteine

TM7BAM4VLA

2 Eingänge

11 Bit + Vorzeichen

-10...+10 VDC

M12

2 Ausgänge

11 Bit + Vorzeichen

-10...+10 VDC

M12

TM7BAM4CLA

2 Eingänge

12 Bit

0...20 mA

M12

2 Ausgänge

12 Bit

0...20 mA

M12

Analoge TM7-Temperaturbausteine

Referenz

Anzahl Kanäle

Auflösung Digitalwandler

Sondentyp

Sensoranschlüsse

TM7BAI4TLA

4

16 Bit

PT100/1000

KTY10 / KTY84 (Siliziumsensor)

M12

TM7BAI4PLA

4

16 Bit

Thermoelement J, K, S

M12