Modicon M262 Logic Controller

Überblick

Informationen zur Softwarekonfiguration und eine Beschreibung der Hardware sind in folgenden Handbüchern zu finden:

  • Modicon M262 Logic/Motion Controller - Programmierhandbuch

  • Modicon M262 Logic/Motion Controller - Hardwarehandbuch

  • EcoStruxure Machine Expert Industrial Ethernet – Benutzerhandbuch

Der M262 Logic Controller verfügt über verschiedene leistungsstarke Funktionen und kann für eine breite Palette an Anwendungen eingesetzt werden^.

Softwarekonfiguration, Programmierung und Inbetriebnahme erfolgen mit der EcoStruxure Machine Expert-Software ab Version 1.2, siehe die Beschreibung im EcoStruxure Machine Expert - Programmierhandbuch und im M262 Logic/Motion Controller - Programmierhandbuch beschrieben wird.

Programmiersprachen

Der M262 Logic Controller wird mithilfe der Software EcoStruxure Machine Expert konfiguriert und programmiert, die folgende Programmiersprachen nach IEC 61131-3 unterstützt:

  • IL: Anweisungsliste (AWL)

  • ST: Strukturierter Text

  • FBD: Funktionsbausteindiagramm

  • SFC: Ablaufsteuerung

  • LD: Kontaktplan (KOP)

Die Software EcoStruxure Machine Expert kann ebenfalls zur Programmierung dieser Steuerungen in der Programmiersprache CFC (Continuous Function Chart) verwendet werden.

Integrierte Eingänge/Ausgänge

Die folgenden integrierte E/A-Typen sind verfügbar:

  • Schnelle Eingänge

  • Schnelle Source-Ausgänge

Interne Kommunikationsfunktionen

Je nach Steuerungsreferenz sind die folgenden Typen von Kommunikationsports verfügbar:

  • Ethernet

  • USB

  • Serielle Leitung

M262 Logic Controller-Baureihe

In der folgenden Tabelle werden die spezifischen Merkmale der verschiedenen Modelle der M262 Logic Controller-Baureihe aufgeführt:

Referenz

Leistung

Digitale E/A

Spannungsversorgung

Kommunikationsports

Klemmentyp

TM262L01MESE8T

TM262L10MESE8T

Anweisungen 5 µs/1 K

4 schnelle digitale Eingänge

4 schnelle digitale Ausgänge (Source)

24 VDC

1 serieller Leitungsport

1 USB-Programmierport

2 geschaltete Ethernet-Ports

1 Ethernet-Port

Abnehmbare Schraubklemmenleisten

TM262L20MESE8T

Anweisungen 3 µs/1 K

4 schnelle digitale Eingänge

4 schnelle digitale Ausgänge (Source)

24 VDC

1 serieller Leitungsport

1 USB-Programmierport

2 geschaltete Ethernet-Ports

1 Ethernet-Port

Abnehmbare Schraubklemmenleisten