Über die Registerkarte aufwärtskompatible Bibliotheken (FCL) bearbeiten.
des können Sie die Versionszuordnung fürDie Registerkarte
besteht aus drei Tabellen:In der oberen Tabelle sind die im EcoStruxure Machine Expert-Projekt enthaltenen aufwärtskompatiblen Bibliotheken aufgelistet.
Legacy-Bibliotheken sind hier ebenfalls aufgeführt, wenn eine neuere aufwärtskompatible Version der betreffenden Bibliotheken vorhanden ist. Bei älteren Bibliotheken handelt es sich um Bibliotheken, die mit SoMachine, Version 3.1 oder niedriger, erstellt wurden und nicht aufwärtskompatibel sind. Diese Bibliotheken sind am Eintrag in der Tabellenspalte zu erkennen.
Legacy-Bibliotheken sind hier ebenfalls aufgeführt, wenn eine neuere aufwärtskompatible Version der betreffenden Bibliotheken vorhanden ist. Legacy-Bibliotheken sind nicht aufwärtskompatibel. Diese Bibliotheken sind am Eintrag
in der Tabellenspalte zu erkennen.Die beiden unteren Tabellen enthalten weitere Informationen zu der in der oberen Tabelle ausgewählten Bibliothek. Die linke Tabelle zeigt Abhängigkeiten von anderen aufwärtskompatiblen Bibliotheken an, und die rechte Tabelle zeigt Abhängigkeiten von Gerätebeschreibungen und ob die Kompatibilitätskriterien erfüllt wurden.
Der Bibliotheksverwalter der Tools-Baumstruktur vergleicht die Gerätebeschreibungen mit den Stammgeräten (Steuerungen) in der Baumstruktur Geräte. Wenn sich der Bibliotheksverwalter in einer Bibliothek befindet, vergleicht er die Gerätebeschreibungen mit den Geräten, die das Attribut MinimumControllerFirmware enthalten, das im Dialogfeld Projektinformationen definiert werden kann.
Über die Registerkarte
des können Sie die Versionszuordnung der Bibliotheken auf verschiedene Weise bearbeiten:Sie können die Versionszuordnung für die in der Tabelle aufgeführten Bibliotheken automatisch vornehmen, indem Sie auf die Schaltfläche
klicken. Dies wirkt sich wie folgt aus:Die aufwärtskompatiblen Bibliotheken werden auf die neueste aufwärtskompatible Bibliotheksversion aktualisiert.
Die Legacy-Bibliotheken werden in aufwärtskompatible Bibliotheken geändert und auf die neueste aufwärtskompatible Bibliotheksversion aktualisiert.
Sie können die Versionszuordnung für eine bestimmte Bibliothek manuell durchführen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die Bibliothek und führen Sie den Befehl
aus. Anschließend können Sie für die betreffende Bibliothek die entsprechende Versionsnummer auswählen.Sie können auch in die Spalte
klicken, um eine Liste zu öffnen, in der die verfügbaren Versionen angezeigt werden. Wählen Sie die gewünschte Version in der Liste aus.FCL-Bibliotheken mit nicht aufgelösten Abhängigkeiten sind in der oberen Tabelle rot unterlegt. Wählen Sie diese Bibliothek, um weitere Informationen über erforderliche Abhängigkeiten und kompatible Versionen in der unteren Tabelle anzuzeigen. Nicht aufgelöste Abhängigkeiten sind in der unteren Tabelle rot markiert. Wenn im Projekt beispielsweise keine kompatible Geräteversion verwendet wird, wird die Zeile
rot dargestellt. Wenn eine erforderliche Bibliotheksabhängigkeit fehlt, werden die Zeile sowie die ungelöste Bibliotheksabhängigkeit rot markiert.