Neues Projekt

Überblick

Verwenden Sie den Befehl DateiNeues Projekt, um ein neues Projekt zu erstellen.

Das Dialogfeld Neues Projekt bietet folgende Möglichkeiten:

  • Erstellen eines neuen Projekts oder einer Bibliothek ohne Vorlage oder Beispiel.

  • Erstellen eines Projekts aus einer Projektvorlage.

  • Erstellen eines Projekts aus einem Beispiel.

  • Erstellen eines Projekts, das Teil eines Systemprojekts ist.

Element

Beschreibung

Projekttyp

Wählen Sie einen der folgenden Projekttypen aus:

Registerkarte Allgemein

Die Registerkarte Allgemein enthält typische oder erforderliche Felder für den ausgewählten Projekttyp.

Registerkarte Eigenschaften

Die Registerkarte Eigenschaften enthält weitere Projekteigenschaften des ausgewählten Projekttyps:

  • Titel

  • Autor

  • Firma

  • Version

  • Datum

  • Beschreibung

Sie können zusätzlich ein Bild hinzufügen.

Speicherort der Projektdatei auswählen

Legen Sie den Namen der Projektdatei fest und navigieren Sie zu dem Speicherort, an dem Sie Ihre Projektdatei speichern möchten. Die Dateierweiterung wird standardmäßig automatisch entsprechend des auswählten Projekttyps eingefügt.

Als Teil des Systemprojekts erstellen

Die Option Als Teil des Systemprojekts erstellen ist nur dann verfügbar, wenn die EcoStruxure Machine Expert-Komponenten Tool2Tool und ToolCollaboration installiert sind.

Wählen Sie diese Option aus, um ein neues Anwendungsprojekt als Teil eines Systemprojekts zu erstellen.

Legen Sie einen Namen für die Projektdatei fest.

Konfigurieren Sie außerdem die folgenden Einstellungen:

  • Systempfad: Geben Sie einen Pfad zu dem Ordner ein, indem Ihre Systemprojekte gespeichert sind, oder klicken Sie auf die Schaltfläche zum Durchsuchen (...), um das Dialogfeld System-Explorer anzuzeigen. Wenn Sie ein Systemprojekt im System-Explorer auswählen, werden die Daten dieses Systemprojekts in die Felder Systempfad und Name des Systemprojekts übernommen.

  • Name des Systemprojekts: Geben Sie einen Namen für das Systemprojekt ein. Dieses Systemprojekt kann auch verschiedenen Anwendungsprojekten (*.project-Dateien) bestehen. Der Name des Systemprojekts wird als übergeordneter Knoten in der Baumstruktur SYSTEMPROJEKTE des Dialogfelds System-Explorer angezeigt.

OK

Klicken Sie auf OK, um Ihr Projekt zu erstellen.

Hilfe

Klicken Sie auf Hilfe, um die Online-Hilfe zu öffnen.

Werden leere oder ungültige Felder erkannt, werden diese mit einem roten Symbol gekennzeichnet und wenn Sie den Cursor zu diesem Symbol bewegen, erhalten Sie in einem Pop-up-Fenster Informationen zur Vorgehensweise.

HINWEIS: Wenn ein leeres oder ungültiges Feld erkannt wird, ist es nicht möglich, ein Projekt zu erstellen.

Standardprojekt

Die Registerkarte Allgemein eines Standardprojekts enthält die folgenden Einträge:

Element

Beschreibung

Steuerung

Wählen Sie die Steuerung aus der Steuerungs-Liste aus.

HINWEIS: In der Dropdownliste der Steuerungsfirmware können Sie nur Firmwareversionen auswählen, die mit der Version von Logic Builder kompatibel sind.

Name der Steuerung

Geben Sie den Namen der Steuerung ein.

Version

Wählen Sie die Version der Steuerung aus.

Sprache für SR_Main

Wählen Sie die Sprache für SR_Main aus einer Liste der IEC-61131-3-Programmiersprachen aus, die unter Logic Builder verfügbar sind.

Bibliothek

Im Dialogfeld Bibliothek können Sie eine eigene Bibliothek erstellen.

Die Registerkarte Allgemein einer Bibliothek bietet die folgenden Einträge:

Element

Beschreibung

Titel

Geben Sie den Titel Ihrer Bibliothek ein.

Firma

Geben Sie den Namen der Firma ein.

Version

Geben Sie die Version Ihrer Bibliothek ein.

Standard Namensraum

Geben Sie den Standard-Namensraum Ihrer Bibliothek ein.

Sie haben außerdem folgende Optionen:

  • Erzwingen der Verwendung des Namensraumes, um auf Elemente dieser Bibliothek zugreifen zu können (Name und Wert der Eigenschaft).

  • Kennzeichnen dieser Bibliothek als aufwärtskompatibel.

Weitere Informationen zu Namensräumen und aufwärtskompatiblen Bibliotheken finden Sie im EcoStruxure Machine ExpertBenutzerhandbuch zu Funktionen und Bibliotheken.

Aus Projektvorlage

Wenn Sie Aus Projektvorlage auswählen, enthält das Fenster auf der rechten Seite die Registerkarte Allgemein. Da EcoStruxure Machine Expert zahlreiche Projektvorlagen bereitstellt, können mithilfe der Schaltfläche Filter umschalten die Projektvorlagen nach Steuerungs- oder Vorlagentypen gefiltert werden. Wählen Sie eine Steuerung oder einen Vorlagentyp in der oberen Liste und eine entsprechende Vorlage in der unteren Liste aus und klicken Sie auf OK, um ein Projekt basierend auf dieser Projektvorlage zu erstellen.

Aus Beispiel

Wenn Sie Aus Beispiel auswählen, enthält der Fensterbereich auf der rechten Seite die Registerkarte Allgemein. Da EcoStruxure Machine Expert zahlreiche Beispielprojekte bereitstellt, können mithilfe der Schaltfläche Filter umschalten die Beispiele nach Steuerungs- oder Beispielnamen gefiltert werden. Wählen Sie eine Steuerung oder ein Beispiel aus der oberen Liste und ein entsprechendes Beispiel aus der unteren Liste aus und klicken Sie auf OK, um ein auf diesem Beispiel basierendes Projekt zu erstellen.

Leeres Projekt

Im Dialogfeld Leeres Projekt können Sie ein Projekt ohne Vorkonfiguration für Geräte oder Logik erstellen.