Objekt hinzufügen

Überblick

Mit dem Befehl Projekt > Objekt hinzufügen wird ein Untermenü geöffnet, das die Objekte enthält, die für das Einfügen an der aktuell ausgewählten Position in den Navigatoren (Gerätebaumstruktur, Anwendungsbaumstruktur oder Werkzeugbaumstruktur) zur Verfügung stehen. Sie können z. B. nur dann ein Aktions-Objekt einfügen, wenn Sie in der Anwendungsbaumstruktur ein POU-Objekt ausgewählt haben.

Wählen Sie aus dem Untermenü Projekt > Objekt hinzufügen den gewünschten Objekttyp aus. Definieren Sie in dem Dialogfeld einen Namen, der in den Navigatoren für das Objekt verwendet werden soll. Weitere Informationen für die Definition eines möglichst eindeutigen Namens finden Sie auf den Seiten mit der Betrachtung zur Benennung von Bezeichnern. Je nach Objekttyp können weitere Konfigurationseinstellungen zur Verfügung stehen. Weitere Information hierzu finden Sie in der entsprechenden Hilfeseite für den jeweiligen Objekttyp oder den entsprechenden Editor.

Um ein Objekt in den Navigatoren umzubenennen, klicken Sie auf den Eintrag, um einen Bearbeitungsrahmen zu öffnen, oder verwenden Sie den Dialog Eigenschaften, der über das Kontextmenü zur Verfügung steht.

HINWEIS: Über einen separaten Befehl Gerät hinzufügen... muss ein Geräteobjekt eingefügt werden.