Haltepunkt-Positionen

Überblick

Die möglichen Haltepunktpositionen sind vom Editor abhängig. In der Regel handelt es sich um jene Positionen einer POU, an denen sich die Werte von Variablen ändern können oder an denen der Programmablauf verzweigt bzw. eine weitere POU aufgerufen wird.

Im Folgenden finden Sie die verschiedenen Symbole zur Anzeige von Haltepunkten im Online-Modus.

Im ST-Editor wird eine mögliche Haltepunktposition durch einen grau gefüllten Kreis angezeigt

HINWEIS: In allen Methoden, die aufgerufen werden könnten, wird automatisch ein Haltepunkt festgelegt. Wenn eine über eine Schnittstelle verwaltete Methode aufgerufen wird, werden in allen Methoden der Funktionsbausteine, die diese Schnittstelle implementieren, sowie auch in allen abgeleiteten Funktionsbausteinen, die die Methode abonnieren, Haltepunkte gesetzt. Wenn eine Methode über einen Zeiger auf einen Funktionsbaustein aufgerufen wird, werden in der Methode des Funktionsbausteins sowie in allen abgeleiteten Funktionsbausteinen, die die Methode abonnieren, Haltepunkte gesetzt.

Sie können die Haltepunktpositionen über die Eigenschaften des jeweiligen Haltepunkts einschränken.

Ein Soll-Haltepunkt wird durch einen rot gefüllten Kreis angezeigt:

Ein deaktivierter Haltepunkt wird durch einen grauen Kreis mit roter Umrandung angezeigt:

Wurde das Programm an einem Soll-Haltepunkt angehalten, weisen ein gelber Pfeil und eine gelb schattierte Linie darauf hin: