Standard-Tastenkürzel: F10
Der Befehl schrittweisen Ausführung eines Programms im Online-Modus verwendet werden, z. B. für das Debugging.
kann zurEs wird ein einzelner Schritt ausgeführt. Bei einstufigen Anweisung ist dies gleichbedeutend mit Einzelschritt (d. h. eine Anweisung nach der anderen). Falls allerdings ein POU-Aufruf erreicht wird, hat die vollständige Ausführung dieser POU im aktuellen Schritt zur Folge. In AS wird eine vollständige Aktion ausgeführt.
Wenn Sie zur ersten Anweisung einer aufgerufenen POU springen möchten, müssen Sie den Befehl verwenden.