CFC-Editor

Überblick

Das Dialogfenster Tools > Optionen > CFC Editor bietet Einstellungen, die das Editieren in einem CFC -Editor (Continuous Function Chart) betreffen.

Die Einstellungen werden in den geöffneten Editor-Ansichten angewandt, sobald sie mit OK bestätigt wurden (was das Dialogfenster schließt).

Registerkarte Allgemeines

Automatisches Verknüpfen aktivieren

Bei aktivierter Option: Wenn Sie Elemente irgendwo auf der Arbeitsfläche einfügen, werden nicht-verknüpfte Pins, die sich berühren, automatisch verbunden. Dies ermöglicht ein schnelles Editieren.

Werte im Implementierungsteil erstellen

Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie im Online-Modus Variablenwerte zum Schreiben und Forcieren im Implementierungsteil von CFC POU erstellen. Abgesehen davon werden die erstellten Werte in den Inline-Monitoring-Feldern der Variablen in spitzen Klammern angezeigt.

Registerkarte Ansicht

Rasterpunkte anzeigen

Wenn diese Option aktiviert ist, wird ein Raster (10 Punkte) im Editorfenster angezeigt und die Elemente können ausschließlich entlang dieses Rasters positioniert und in Bereichen von 10 Punkten bewegt werden.

Bausteinsymbol anzeigen

Ist diese Option aktiviert, dann ist Folgendes 'True':

Wenn ein Funktionsbaustein oder eine Funktion über eine Bibliothek oder über die Objekteigenschaften mit einem Symbol (Bitmap) versehen ist, wird dieses im Baustein im CFC-Editor dargestellt. Die gewöhnlichen Operatoren werden mit Zeichen versehen.

Linienfarben bearbeiten

Über diese Schaltfläche kann ein Editor zum Festlegen der Farben für die Verbindungslinien in Abhängigkeit vom Datentyp geöffnet werden. Die Linien werden in diesen Farben im Offline- und im Online-Modus angezeigt, außer wenn sie von der dicken schwarzen und blauen Linierung überschrieben werden, die auf einen booleschen Datenfluss hindeuten. Klicken Sie auf die Schaltfläche Typ hinzufügen >, um eine Auswahlliste zu öffnen, aus der Sie einen Datentyp auswählen können. Danach wird das Dialogfeld zum Auswählen einer Farbe angezeigt.

Registerkarte Drucken

Über die Registerkarte Drucken können Sie die Druckeinstellungen konfigurieren.