Im Dialogfeld Device Type Manager (DTM) ausgewählt werden.
können Optionen für die FunktionDialogfeld
In der folgenden Tabelle werden die
beschrieben:
Option |
Beschreibung |
---|---|
|
Durch Doppelklicken auf das Gerät in der :
|
|
Nicht verwendet. |
|
Bei aktivierter Option ist der Befehl Rückgängig nach dem Löschen eines DTM nicht verfügbar. Infolgedessen erhöht sich die Größe des EcoStruxure Machine Expert-Projekts, wenn ein DTM zum Projekt hinzugefügt wird, bzw. reduziert sich, wenn der DTM anschließend wieder gelöscht wird. Bei deaktivierter Option ist der Befehl EcoStruxure Machine Expert-Projekts, wenn ein DTM zum Projekt hinzugefügt wird, aber reduziert sich nicht, wenn der DTM anschließend wieder gelöscht wird. nach dem Löschen eines DTM verfügbar. Infolgedessen erhöht sich die Größe des |
|
Öffnet das zweite Fenster mit erweiterten Einstellungen. |
In der folgenden Tabelle werden die erweiterten Einstellungen der
beschrieben:
Option |
Beschreibung |
---|---|
|
Nicht verwendet. |
|
Bei aktivierter Option wird der Parameter-Download in die Geräte vor der Anmeldung durchgeführt, wenn seit dem letzten Download-Vorgang Parameter geändert wurden. Das ist hilfreich zur Gewährleistung der Kohärenz, kann jedoch zu einer Verlängerung der Anmeldezeiten (je nach DTM) führen. |
|
Bei aktivierter Option werden die DTMs nach der Abmeldung von der Steuerung in den Offline-Modus gesetzt. Jede DTM-Instanz belegt Speicher. Dieser Speicher wird wieder freigegeben, sobald der Editor geschlossen wird. |
|
Nicht verwendet. |
|
Nicht verwendet. |
|
Nicht verwendet. |
|
Nicht verwendet. |
|
Wenn diese Option aktiviert ist, werden ausführliche Informationen und Meldungen in der Ansicht angezeigt.
HINWEIS: Verwenden Sie zum Debugging die ausführlichen Meldungen. Wenn dieser Modus aktiviert ist, werden viele Meldungen im Speicher protokolliert und daher wird die Verfügbarkeit des Speichers für EcoStruxure Machine Expert eingeschränkt.
|
|
Bei aktivierter Option: Der DTM meldet erkannte Fehler in einem Pop-up-Fenster. Bei deaktivierter Option: Es erfolgt keine Benachrichtigung bei erkannten Fehlern. Wenn jedoch die ausführlichen Meldungen aktiviert sind, zeigt der DTM erkannte Fehler in der Ansicht mit den an.
HINWEIS: Popup-Fenster müssen immer bestätigt werden. Diese Option kann zu einer Leistungsminderung führen (Beispiel: Wenn bei einer Kommunikationsunterbrechung ein Gerät nicht antwortet, können eine ganze Reihe von Popup-Meldungen angezeigt werden).
|