Nach Topologie sortieren

Überblick

Der CFC > -Befehl Reihenfolge der Ausführung > Nach Topologie sortieren hat zur Folge, dass die Reihenfolge der Ausführung im CFC-Editor durch die topologische Reihenfolge der Elemente und nicht durch den Datenfluss bestimmt wird.

Die topologische Reihenfolge heißt, dass die Reihenfolge der Ausführung, die der Verarbeitung der Elemente entspricht, von links nach rechts und oben nach unten verläuft. Die Elementzahlen, die die Position eines Elementes in der Verarbeitungsliste anzeigt, nehmen von links nach rechts und von oben nach unten zu. Die Position der Verbindungslinien ist nicht relevant, nur die Lage der Elemente ist wichtig.

Wenn der Befehl ausgeführt wird, werden alle momentan ausgewählten Elemente aus der Verarbeitungsliste entfernt und dann eines nach dem anderen von unten rechts nach oben links in die verbleibende Liste eingefügt. Dadurch wird jedes ausgewählte Element vor seinem topologischen Nachfolger eingefügt und die Nummern der verbleibenden Elemente werden angepasst.

Topologische Anordnung der ausgewählten Elemente

Vorherige Sequenz:

Die Elemente mit den Nummern 1, 2 und 3 werden ausgewählt. Wenn jetzt der Befehl Nach Topologie sortieren ausgeführt wird, dann werden die Elemente zunächst aus der sequentiellen Verarbeitungsliste entfernt. Das anschließende Wiedereinfügen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Zuerst wird ivar vor der Labelzählung eingefügt, welches die Nummer 4 erhält, wodurch RETURN auf 3 zurückfällt. Danach wird die Jump-Zählung vor der Var6 eingefügt und fällt so auf Nummer 5 zurück. Dies betrifft die Labelzählung (vor dem Zurückfallen auf Nummer 5), den Ausgang ivar3 und RETURN, die alle auf Nummer 1 reduziert werden. Am Ende wird das AND-Feld vor der Jump-Zählung eingefügt und wird so Nummer 4. Wiederum betrifft dies die Reduktion der Nummern für jede Label-Zählung (vorher hatte es 4), den Ausgang ivar3 und RETURN um 1.

Die folgende neue Reihenfolge der Ausführung erscheint.

Anschließende Sequenz:

Ein neues Element wird in die sequentielle Verarbeitungsliste vor dem topologischen Nachfolger eingefügt.