Der Befehl ist verfügbar, wenn einer (1) der 2 Verbindungspunkte des betroffenen Elements ausgewählt ist. In diesem Fall erscheint ein rot ausgefülltes Viereck am Eingangs- oder Ausgangspin des Elements. Wenn momentan eine Linie zwischen den Elementen gezogen ist, dann wird der Befehl diese Linie automatisch entfernen und eine C-<n>
, wobei n
eine durchlaufende Nummer ist, um die Namen eindeutig zu machen, wenn im CFC mehrere Verbindungsmarkierungen verwendet werden.
Betrachten Sie die folgenden Beispiele, um zu sehen, wie eine Umwandlung von einer Verbindungslinie zu einer Verbindungsmarkierung funktioniert. Für die umgekehrte Umwandlung bestehen dieselben Prinzipien.
Eine Linie wird in 2 Verbindungsmarkierungen mit einem Standardnamen umgewandelt
Der Befehl betrifft einen kompletten Verbindungskomplex
Wenn bereits Verbindungsmarkierungen in diesem Verbindungskomplex bestehen, dann bleiben diese erhalten