Tastatirbefehl: STRG + A
Der Befehl
wird verwendet, um eine Zuweisung in einem LD-, FBD- oder IL-Editor zu platzieren.Abhängig von der ausgewählten Position wird die Einfügung direkt vor einem ausgewählten Eingang (Cursor-Position 2), direkt nach einem ausgewählten Ausgang (Cursor-Position 4) oder - falls ein ganzes Netzwerk oder Subnetzwerk ausgewählt ist - am Ende des Netzwerks oder Subnetzwerks (Cursor-Position 6 oder 11) platziert.
In FBD wird die Zuweisung in einer Zeile eingefügt gefolgt von ???
. In LD wird es durch eine Spule und ???
repräsentiert:
Um die Zuweisung zu definieren, wählen Sie ???
aus und ersetzen Sie es mit dem Namen der Variable, die zugewiesen werden soll. Sie können für diesen Zweck den Eingangsassistenten verwenden.
In IL wird eine Zuweisung durch die LD- und ST-Operatoren programmiert.