Kontakt einfügen

Überblick

Tastenkürzel: STRG + K

Mit dem Befehl AWL, FUP, KOP > Kontakt einfügen wird ein Kontakt in ein KOP-Netzwerk eingefügt:. Der Befehl steht im FUP- und im AWL-Editor nicht zur Verfügung, wird aber beim Wechsel der Ansichten entsprechend konvertiert.

Kontakt einfügen

Der neue Kontakt wird in Reihe links von dem aktuell ausgewählten Kontakt oder Baustein eingefügt. Wenn die Cursorposition sich innerhalb einer bestehenden parallelen Verbindung befindet, wird das neue Kontaktelement ebenfalls innerhalb dieser Verbindung eingefügt.

HINWEIS: Alternativ kann ein Kontaktelement durch Ziehen aus Werkzeuge oder durch Ziehen aus einer anderen Position im Editor eingefügt werden. Wenn der Kontakt nicht innerhalb, sondern vor, hinter oder zwischen bestehenden parallelen Verbindungen eingefügt werden soll, verwenden Sie den Menübefehl. Wählen Sie hierzu in jeder Verzweigung der parallelen Verbindung eines der Kontaktelemente (Mehrfachauswahl mit gedrückter STRG-Taste) aus und führen Sie dann den Befehl aus.

Beispiel

1 Wählen Sie bei gedrückter STRG-Taste b1 und b2 aus.

2 Verwenden Sie den Befehl Kontakt einfügen.

Siehe auch die Befehle Kontakt einfügen (rechts), Kontakt parallel einfügen (oberhalb) oder Kontakt parallel einfügen (unterhalb).

Für ein neues Kontaktelement ist der Text ??? voreingestellt. Klicken Sie auf diesen Text, um ihn auszuwählen. Ersetzen Sie ihn durch den Namen oder die Adresse (abhängig von den aktuellen Einstellungen im Dialog Options für FUP-, KOP- und AWL-Editoren) der gewünschten Variable oder der gewünschten Konstante. Hierzu kann die Eingabehilfe verwendet werden.

HINWEIS: Ansichtsoptionen·für·die·verschiedenen·Komponenten·der·FBD-,·LD-·und·IL-Netzwerke·finden·Sie·in·den· Optionen des FBD-, LD- und IL-Editors.