Hinzufügen von Eingangsaktionen

Überblick

Mit dem Befehl Eingangsaktion hinzufügen wird das Dialogfeld Eingangsaktion hinzufügen geöffnet, in dem Sie eine neue Eingangsaktion definieren können. Je nach den für die Standardeinfügemethode im Dialogfeld Tools > Optionen > SFC-Editor vorgenommenen Einstellungen wird ein Dialogfeld mit der Aufforderung zur Auswahl des Duplizierungsmodus für den neuen Schritt angezeigt.

Hinzufügen einer Eingangsaktion

Gehen Sie vor wie folgt, um eine neue Eingangsaktion hinzuzufügen:

Schritt

Aktion

Ergebnis

1

Führen Sie den Befehl SFC > Eingangsaktion hinzufügen aus.

Standardmäßig wird daraufhin ein Dialogfeld mit der Aufforderung zur Auswahl des Duplizierungsmodus für den neuen Schritt angezeigt.

2

Wählen Sie einen Duplizierungsmodus aus und klicken Sie dann auf OK.

Das Dialogfeld Eingangsaktion hinzufügen wird geöffnet.

Weitere Informationen finden Sie unter Auswählen des Duplizierungsmodus für Schrittaktionen.

3

Geben Sie einen Namen für den neuen Schritt ein, z. B. Step0_entry, wählen Sie Strukturierter Text (ST) in der Liste Implementierungssprache auf und klicken Sie auf Hinzufügen.

  • Der neue Knoten Step0_entry wird automatisch in der Anwendungsbaumstruktur unter dem SFC-POU-Knoten eingefügt.

  • Daraufhin wird ein ST-Editor geöffnet, der Ihnen die Programmierung von Anweisungen ermöglicht, die vor der Aktivierung von Step0 einmal ausgeführt werden.

4

Schließen Sie den Step0_entry-Editor.

  • Der Baustein Step0 im SFC-Editor ist jetzt mit einem E in der unteren linken Ecke gekennzeichnet. Wenn Sie auf diese Markierung doppelklicken, wird der ST-Editor geöffnet:

  • Step0_entry ist in der Ansicht Eigenschaften des Schritts als Spezifisch > Aktionen > Eingangsaktion verfügbar.

Wenn Sie den Baustein Step0 kopieren und einfügen, sind dieselben Eingangsaktionen im kopierten Schritt verfügbar und der neue Schritt ruft dieselbe Aktion auf.

Auswählen des Duplizierungsmodus für Schrittaktionen

Standardmäßig wird ein Dialogfeld mit der Aufforderung zur Auswahl des Duplizierungsmodus angezeigt, sobald Sie einen neuen Schritt einfügen.

In diesem Dialogfeld stehen folgende Optionen für die Duplizierung von Schrittaktionen zur Verfügung:

  • Referenz kopieren: Ein neuer Schritt ruft dieselben Aktionen auf.: Wenn Sie einen Schritt kopieren, wird ebenfalls die Referenz der vom Schritt aufgerufenen Aktionsobjekte kopiert. Der Ausgangsschritt und der neue Schritt rufen dieselbe Aktion auf.

  • Implementierung kopieren: Für den neuen Schritt werden neue Aktionsobjekte angelegt.: Für den neuen Schritt werden neue Aktionsobjekte angelegt und in den Schritt eingebettet. Standardmäßig werden für die neuen Aktionsobjekte Knoten erstellt und unter dem SFC-Knoten in der Anwendungsbaumstruktur angezeigt. Diese Objekte enthalten eine Kopie des ursprünglichen Implementierungscodes der entsprechenden Aktion. Sie können diese eingebetteten Objekte in der Baumstruktur anzeigen oder ausblenden, indem Sie die Befehle Eingebettete Objekte anzeigen / Eingebettete Objekte nicht anzeigen im Kontextmenü des SFC-Objekts ausführen.

Damit dieses Dialogfeld nicht bei jedem Einfügen eines neues Schritts angezeigt wird, können Sie eine Standardeinfügemethode im Dialogfeld Tools > Optionen > SFC-Editor konfigurieren. Die in diesem Dialogfeld ausgewählte Duplizierungsmethode wird automatisch angewendet, sobald Sie neue Schritte erstellen.