Aktiven Pfad setzen

Überblick

Der Befehl Aktiven Pfad setzen steht auch über die Schaltfläche Aktiven Pfad setzen in der Ansicht Kommunikationseinstellungen im Geräteeditor zur Verfügung. Dies bedeutet, dass sich alle Aktionen, die die Kommunikation betreffen, auf diesen Kanal beziehen. Der Befehl wird auch durch Doppelklick auf den Kanaleintrag ausgeführt.

Der aktuell aktive Pfad wird in der Liste in Fettdruck angezeigt, und (aktiv) wird angehängt.

Wenn ein Gerät als aktiver Pfad festgelegt wurde, aber während des letzten Netzwerk-Scans nicht erreichbar war, wird es im Kursivdruck angezeigt.

HINWEIS: Die Informationen zu dem Gerät, das kurz zuvor als aktiver Pfad festgelegt wurde, werden auf dem lokalen System gespeichert und können bei einem Login ohne konfigurierte Kommunikationseinstellungen wiederhergestellt werden.