Der Befehl Trace-Editor arbeiten) und der Trace-Editor Beispiele enthält. Führen Sie den Befehl aus, um das Dialogfeld zu öffnen, in dem für jede einzelne Trace-Variable Statistikwerte angezeigt werden.
ist im Menü verfügbar (das nur verfügbar ist, wenn Sie imIn der oberen Hälfte des Dialogfelds
erscheinen der analysierte Zeitbereich und die Dauer.
Parameter |
Beschreibung |
---|---|
|
Name der Trace-Variablen, z. B. |
|
Null-basierter Index der Signalreihenfolge. |
|
Anzahl der gemessenen Werte, die als Grundlage für die Berechnungen dienen. |
|
Kleinster Wert. |
|
Durchschnittswert. |
|
Der Wert, der sich in der Mitte befindet, wenn die Werte nach Größe geordnet erscheinen. |
|
Effektivwert. |
|
Standardabweichung. |
|
Größter Wert. |
|
Integral. |
|
Kleinste Änderung der Zeitintervalle für aufeinanderfolgende Werte. |
|
Durchschnittliche Änderung der Zeitintervalle für aufeinanderfolgende Werte. |
|
Mittlere Änderung der Zeitintervalle für aufeinanderfolgende Werte. |
|
Standardabweichung der Zeitintervalle für aufeinanderfolgende Werte. |
|
Größte Änderung der Zeitintervalle für aufeinanderfolgende Werte. |
Sie können folgende Aktionen in der Tabelle ausführen.
Aktion |
Vorgehensweise |
---|---|
Tabelle nach Spalten ordnen |
Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift. Ergebnis: Die Tabelle wird nach der entsprechenden Spalte sortiert und die Anzeige wird von absteigend in aufsteigend und umgekehrt geändert. Standardmäßig wird die Tabelle nach der -Spalte in aufsteigender Reihenfolge sortiert. Auf diese Weise werden die Signale in der gleichen Reihenfolge sortiert wie in der Baumstruktur. |
Eine Zeile auswählen |
Klicken Sie auf eine Zeile, um diese auszuwählen. Zum Auswählen oder Löschen von einer oder mehreren Zeilen drücken Sie + die Pfeiltasten NACH OBEN und NACH UNTEN. |
Ausgewählte Zeilen kopieren |
Wenn Sie eine oder mehrere Zeilen ausgewählt haben, drücken Sie + , um die Auswahl in die Zwischenablage zu kopieren.
Die Werte in den einzelnen Spalten verwenden Tabstops als Trennzeichen und die Zeilen sind mithilfe des Steuerzeichens |