Führen Sie den Befehl aus, um ein vorhandenes Projekt, eine Bibliothek oder ein Archiv zu öffnen.
Das Dialogfeld ermöglicht Ihnen die Suche nach dem Projekt/der Bibliothek/dem Archiv, und das betreffende Objekt zu öffnen durch:
Doppelklicken auf den Dateinamen, oder
Klicken auf die Schaltfläche .
Sie können die im Dialogfeld unterstützten Dateitypen auch durch Ziehen und Ablegen öffnen. Ziehen Sie daher die Datei aus dem Windows Explorer und legen Sie diese auf dem Logic Builder ab, indem Sie die Datei auf der Menüleiste ablegen, die sich am oberen Rand des Logic Builder-Bildschirms befindet.
Zur Sicherstellung einer erfolgreichen Konvertierung:
Prüfen Sie, dass das neue Gerät die Funktionen und Kommunikationsports unterstützt, die in Ihrem Projekt erforderlich sind.
Vermeiden Sie die Verwendung von direkten Adressen in der Anwendung.
| WARNUNG | |
|---|---|