Befehle des Menüs Hilfe

Inhalt

Standard-Tastenkürzel: Ctrl + Shift+ F1 (Strg + Umschalt + F1)

Führen Sie den Befehl Hilfe > Inhalt aus, um die Online-Hilfe von EcoStruxure Machine Expert in einem Webbrowserfenster zu öffnen.

Online-Hilfedateien herunterladen

Starten Sie Schneider Electric Software Installer, um die Online-Hilfe von EcoStruxure Machine Expert zur Offline-Verwendung auf Ihren PC herunterzuladen. Detaillierte Informationen finden Sie im Kapitel Herunterladen der Online-Hilfe zur Offline-Verwendung von Schneider Electric Software Installer - Benutzerhandbuchs.

‚Machine Expert - Safety‘ - Hilfe...

Führen Sie den Befehl Hilfe > ‘Machine Expert - Safety’ - Hilfe ... aus, um die Online-Hilfe von EcoStruxure Machine Expert - Safety zu öffnen.

Lizenzen verwalten...

Führen Sie den Befehl Hilfe > Lizenzen verwalten aus, um das Dialogfeld Lizenzen verwalten zur Verwaltung Ihrer EcoStruxure Machine Expert-Lizenzen zu öffnen.

Machine Advisor öffnen

Führen Sie den Befehl Hilfe > Machine Advisor öffnen aus, um EcoStruxure Machine Advisor in einem Webbrowserfenster zu öffnen.

Machine Advisor-Codeanalyse öffnen

Führen Sie den Befehl Hilfe > Machine Advisor-Codeanalyse öffnen aus, um EcoStruxure Machine Advisor Codeanalyse in einem Webbrowserfenster zu öffnen.

Offlinehilfe aktualisieren

Dieser Befehl ist nur anwendbar, wenn Sie die offizielle Online-Hilfe für die Offline-Verwendung von EcoStruxure Machine Expertheruntergeladen haben, wie im Installationshandbuch beschrieben. Standardmäßig wird eine Suche nach Updates der heruntergeladenen Hilfebücher im Hintergrund durchgeführt, wenn Sie zum ersten Mal in der geöffneten Instanz von EcoStruxure Machine Expert die F1-Taste drücken. Wenn veraltete Dokumente erkannt werden, wird Offline-Hilfe aktualisieren angezeigt. Alternativ können Sie den Befehl Hilfe > Offline-Hilfe aktualisieren ausführen, um das Dialogfeld zu öffnen und die Suche nach aktualisierten Dokumenten manuell zu starten.

Im Dialogfeld Offline-Hilfe aktualisieren können Sie Folgendes durchführen:

  • Deaktivieren Sie den automatischen Aktualisierungsvorgang, indem Sie das Kontrollkästchen Auf Updates überprüfen deaktivieren.

  • Aktualisieren Sie die veralteten Online-Hilfedokumente, die im Bereich Hilfe-Bücher des Dialogfelds aufgeführt sind, indem Sie auf die Schaltfläche Alle aktualisieren klicken.

    HINWEIS: Der Aktualisierungsvorgang kann je nach Anzahl der Bücher und Anzahl der zu aktualisierenden Sprachen lange dauern. Schließen Sie EcoStruxure Machine Expert nicht, da dies den Aktualisierungsprozess unterbricht und zu einem inkonsistenten Zustand der Offline-Hilfe führen kann. Wenn Sie versuchen, die Anwendung zu schließen, während der Aktualisierungsvorgang noch ausgeführt wird, wird eine Meldung angezeigt, die darauf hinweist, dass dadurch der Aktualisierungsvorgang unterbrochen wird. Wenn der Aktualisierungsvorgang unterbrochen wird, öffnen Sie erneut das Dialogfeld Offline-Hilfe aktualisieren und klicken Sie erneut auf die Schaltfläche Alle aktualisieren.

    Der Fortschritt des Aktualisierungsvorgangs wird im Dialogfeld Offline-Hilfe aktualisieren für jedes Dokument sowie als allgemeiner Fortschrittsbalken für den gesamten Aktualisierungsprozess angegeben. Nachdem Sie den Aktualisierungsvorgang gestartet haben, können Sie das Dialogfeld schließen. Sie können es jederzeit erneut öffnen, um den Fortschritt anzuzeigen. Darüber hinaus wird der Fortschritt in der Kategorie Offline-Hilfeaktualisierung der Ansicht Meldungen angezeigt. Die Meldung Aktualisierung der Offline-Hilfe abgeschlossen. gibt an, dass die Prozedur erfolgreich abgeschlossen wurde.

Video-Tutorials

Führen Sie den Befehl Hilfe > Video-Tutorials aus, um einen Webbrowser zu öffnen, der eine Wiedergabeliste mit Tutorials zur Software Schneider Electric zur Verfügung stellt.

Schulungsmaterial und weitere Projektbeispiele

Führen Sie den Befehl Hilfe > Schulungsmaterial und weitere Projektbeispiele aus, um die Schneider Electric-Website mit einem Download-Link für Schulungsmaterial zu EcoStruxure Machine Expert zu öffnen.

Info über...

Führen Sie den Befehl Hilfe > Info über... aus, um eine Ansicht mit Informationen zur installierten Version von EcoStruxure Machine Expert zu öffnen.

Technische Informationen...

Führen Sie den Befehl Hilfe > Technische Informationen... aus, um das Dialogfeld Machine Expert zu öffnen, das Copyright- und Lizenzinformationen sowie technische Informationen enthält.