Der Befehl Dialogfelds aktiviert ist.
ist verfügbar, wenn ein CFC-Editor aktiv ist und die Option auf der Registerkarte desFühren Sie den Befehl aus, um temporär nummerierte Tags für die CFC-Elemente des Programmierobjekts anzuzeigen. Die Zahlen stellen die Ausführungsreihenfolge dar, die automatisch zugewiesen wurde. Die Ausführungsreihenfolge wird durch den Datenfluss bestimmt. Wenn es mehrere Netzwerke gibt, wird sie durch deren topologische Position im Editor bestimmt.
Die Tags werden ausgeblendet, sobald Sie im CFC-Editor klicken.