Erstellen Sie, nachdem Sie gemäß der Beschreibung in Konfigurieren einer Alarmklasse eine Alarmklasse erstellt haben, eine Alarmgruppe mit einem Alarm zur Überwachung von PartsShortage
:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Klicken Sie in der Tools-Baumstruktur mit der rechten Maustaste auf den Knoten und führen Sie den Befehl aus. Ergebnis: Das Dialogfeld (Add Alarm Group) wird geöffnet. |
2 |
Geben Sie den Namen Ergebnisse:
|
3 |
Setzen Sie im Alarmgruppen-Editor |
4 |
Doppelklicken Sie auf die Spalte Überwachungstyp, und wählen Sie die Option Digital in der Liste aus. |
5 |
Konfigurieren Sie die folgenden Parameter für den Alarm:
|
6 |
Im Abschnitt Digital des Editors:
Ergebnis: Die Anweisung |
7 |
Wählen Sie DatabaseFileAlarmStorage in der Liste Archivierung aus, die Sie mit Alarmspeicherung konfiguriert haben. |
Ergebnisse:
Wenn die Variable bPart1Empty
auf TRUE wechselt, löst EcoStruxure Machine Expert eine Meldung aus. Der Wert der Variablen iFillLevel
wird mit der Meldung ausgegeben. Die Quittierungsantwort und die Anzeige werden entsprechend der Alarmklasse PartsShortage
ausgeführt. Der Alarm wird archiviert.
Wenn Sie eine oder mehrere Alarmmeldungen als Meldung <n>
für einen Alarm im Alarmgruppen-Editor definieren, können Sie auch angeben, dass der Wert der Latch-Variablen auf diese Meldungen übertragen wird. Fügen Sie dazu einen oder mehrere entsprechende Platzhalter <LATCH1>, <LATCH2>
in den Meldungstext ein. Daher enthält die Alarmmeldung auch den Wert der Latch-Variablen, wenn der Alarm aktiv wird (z. B. eine Fehler-ID oder ein Messwert).
Weitere Informationen finden Sie unter Filtern von Alarmereignissen gemäß dem Inhalt der Latch-Variablen in der CODESYS-Online-Hilfe.