Logic Builder ermöglicht Ihnen die Logikprogrammierung und das Hinzufügen von Geräten in Ihren EcoStruxure Machine Expert-Projekten.
Für diese Aufgaben stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung:
In separaten Hardware-Katalogansichten für
können Sie Ihrem Projekt per Drag & Drop Hardwaregeräte hinzufügen. Sie können außerdem Geräte- und Funktionsvorlagen verwenden.Eine separate Software-Katalogansicht für
ermöglicht Ihnen das Hinzufügen von Softwareelementen per Drag & Drop.Um nur die für die aktuell ausgeführte Aufgabe relevanten Ansichten anzuzeigen, stellt EcoStruxure Machine Expert einzelne Perspektiven für Hardwarekonfiguration, Softwarekonfiguration und Online-Modus zur Verfügung. Sie können diese Standardperspektiven Ihren individuellen Anforderungen anpassen und eigene Perspektiven mit den am häufigsten verwendeten Ansichten erstellen.
Logic Builder bietet verschiedene Möglichkeiten (z. B. , oder ) zum Generieren Ihres EcoStruxure Machine Expert-Projekts.
Logic Builder bietet Scanfunktionen, um verfügbare Steuerungen im Ethernet-Netzwerk zu erkennen. Der Builder unterstützt verschiedene Protokolle für die Kommunikation mit der Steuerung.
Nach dem Einrichten der Kommunikation können Applikationen in die Steuerung heruntergeladen oder aus der Steuerung hochgeladen werden. Applikationen können in der Steuerung gestartet und gestoppt werden.
Mit den Online-Funktionen von Logic Builder können Sie die folgenden Aufgaben ausführen:
Online-Überwachung von Werten in Programmcode- und in
-AnsichtenDurchführung von Online-Änderungen
Online-Konfiguration von Traces
Online-Überwachung von Traces
Interaktion mit Ihrer Maschine mithilfe von integrierten Visualisierungen im Online-Modus für Diagnose- und Testzwecke
Lesen des Status von Steuerungen und Geräten
Erkennung möglicher Programmierlogik-Fehler mithilfe der Debugging-Funktion