Eine Liste der für die verschiedenen Steuerungen verfügbaren Erweiterungsgeräte finden Sie im Kapitel Unterstützte Geräte des Dokuments EcoStruxure Machine Expert - Einführung.
WARNUNG | |
---|---|
Gehen Sie vor wie folgt, um einem Gerät ein Erweiterungsgerät hinzuzufügen:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Wählen Sie einen Steuerungsknoten aus, klicken Sie auf die grüne Plus-Schaltfläche des Knotens oder mit der rechten Maustaste auf den Steuerungsknoten und führen Sie den Befehl im Kontextmenü aus.Ergebnis: Das Dialogfeld wird geöffnet. |
2 |
Wählen Sie im Dialogfeld das Element im Listenfeld aus. |
3 |
Wählen Sie das Erweiterungsgerät, das Sie Ihrer Steuerung hinzufügen möchten, in der untenstehenden Liste aus. |
4 |
Benennen Sie das Erweiterungsgerät um, indem Sie in das Feld einen Namen eingeben.
HINWEIS: Der Name darf keine Leerzeichen enthalten. Wenn Sie das Erweiterungsgerät nicht umbenennen, wird ihm ein Standardname zugewiesen.
Eine aussagefähige Benennung des Erweiterungsgeräts kann zu einer übersichtlichen Organisation Ihres Projekts beitragen. |
5 |
Klicken Sie auf die Schaltfläche .Ergebnis: Das gewählte Erweiterungsgerät wird dem Projekt hinzugefügt und in der als neuer Unterknoten der Steuerung angezeigt.Das Dialogfeld bleibt geöffnet. Sie haben folgende Möglichkeiten:
|