Kommunikationseinstellungen im Simple-Modus

Übersicht

Die Registerkarte Kommunikationseinstellungen wird im Simple-Modus (einfacher Modus) angezeigt, wenn der Simple-Modus als Parameter für die Kommunikationsseite im Dialogfeld Tools > Optionen > GeräteeditorSoMMenu/index.htm ausgewählt wurde. Sie bietet eine grafische Ansicht zur Konfiguration der Parameter für die Kommunikation zwischen Gerät und Programmiersystem.

Die Registerkarte Kommunikationseinstellungen im einfachen Modus enthält eine Abbildung des Programmiergeräts, des aktuellen Gateways und des Zielgeräts mit dem Verbindungsstatus.

Wählen Sie ein Gateway und ein Zielgerät in den Auswahlfeldern aus. Die Listeneinträge, die Sie auswählen können, werden durch die Parameter von Gateways verwalten und Favoritengeräte verwalten bestimmt.

Sie können das Zielgerät auf unterschiedliche Weise eingeben:

  • Über die IP-Adresse, beispielsweise 192.168.101.109

  • Über die Geräteadresse, beispielsweise [056D]

  • Über den Gerätenamen, beispielsweise MyDevice

HINWEIS: Um mit dem Gerätenamen nach einem Gerät zu suchen, sind eindeutige Gerätenamen im Netzwerk erforderlich.

Ein Statuspunkt in der rechten unteren Ecke des Gateway-Symbols zeigt den Kommunikationsstatus an:

Farbe

Beschreibung

Rot

Verbindung kann nicht hergestellt werden.

Grün

Verbindung hergestellt.

Schwarz

Verbindungsstatus ist nicht definiert.

HINWEIS: Einige Kommunikationsprotokolle lassen keine periodische Prüfung des Gateways zu. Deswegen kann der Status nicht angezeigt werden.

Klicken Sie auf den Statuspunkt des Zielgeräts, um für dieses Zielgerät einen Netzwerkscan durchzuführen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn das Gateway noch nicht mit der Suche begonnen hat.

Beschreibung der Elemente

Elemente der Registerkarte Kommunikationseinstellungen im Simple-Modus:

Element

Beschreibung

Netzwerk durchsuchen... Befehlsschaltfläche

Öffnet das Dialogfeld Gerät auswählen, in dem die konfigurierten Gateways und zugewiesenen Geräte aufgeführt werden.

Gateway-Liste

 

Neues Gateway hinzufügen...

Öffnet das Dialogfeld Gateway, in dem ein neues Gateway hinzugefügt hinzugefügt werden kann.

 

Gateways verwalten...

Öffnet das Dialogfeld Gateways verwalten, das eine Übersicht über alle Gateways zeigt. Sie können in diesem Dialogfeld Gateways entfernen oder hinzufügen. Sie können die Reihenfolge der Gateways mithilfe der Schaltflächen verändern.

 

Lokales Gateway konfigurieren...

Öffnet das Dialogfeld Gateway-KonfigurationSoMMenu/index.htm. Es ermöglicht das Festlegen der Bausteintreiberkonfiguration für das lokale Gateway.

Liste Geräte

 

Aktuelles Gerät zu bevorzugten Geräten hinzufügen

Fügt das definierte Gerät der Liste der Favoritengeräte hinzu.

 

Bevorzugte Geräte verwalten...

Öffnet ein Dialogfeld, das die Liste der Favoritengeräte anzeigt. In diesem Dialogfeld können Sie Geräte entfernen oder hinzufügen oder die Reihenfolge der Einträge ändern. Das Gerät ganz oben in der Liste definiert das Standardgerät.

 

Aktives Gerät umbenennen...

Öffnet ein Dialogfeld zum Umbenennen des Geräts.

 

Aktives Gerät anblinken...

Die verbundene Steuerung blinkt während der Anmeldung.

 

Echodienst senden

EcoStruxure Machine Expert implementiert einen Echo-Dienst, der mit dem Ping-Tool vergleichbar ist.

Um die Qualität der Netzwerkverbindung zu prüfen, sendet EcoStruxure Machine Expert fünf Echo-Datenpakete an die Steuerung. Die Menge an Benutzerdaten, die nacheinander an diese Pakete angehängt werden, ist von der Größe des SPS-Kommunikationspuffers abhängig.

Im Anschluss daran wird eine Ergebnismeldung angezeigt, in der die durchschnittliche Umlaufverzögerungszeit und der Umfang der als Echo über die Verbindung zurückgegebenen Benutzerdaten ausgewiesen werden.

 

Kommunikationseinstellungen in Projekt speichern

Wenn diese Option aktiviert ist, kann EcoStruxure Machine Expert die Kommunikationseinstellungen automatisch wiederherstellen, selbst wenn das Projekt auf einem anderen Computer geöffnet wird.

HINWEIS: Wenn Sie das Projekt auf einem anderen Computer verwenden, müssen Sie den aktiven Pfad zurücksetzen.

Wenn diese Option nicht ausgewählt wurde, werden die Einstellungen in den lokalen Optionen von EcoStruxure Machine Expert Ihres Computers gespeichert. In diesem Fall müssen Sie die Einstellungen erneut konfigurieren, wenn Sie das Projekt auf einem anderen Computer verwenden.

HINWEIS: Wenn Sie CODESYS SVN verwenden, deaktivieren Sie diese Option, damit das Geräteobjekt nicht blockiert wird.
 

Bestätigter Online-Modus

Wenn diese Option aktiviert ist, fordert EcoStruxure Machine Expert jedes Mal, wenn einer der folgenden Online-Befehle ausgeführt werden soll, den Benutzer zur Bestätigung auf: Forcierungswerte, Schreibwerte, Mehrfacher Download, Forcierungsliste freigeben, Einzelzyklus, Start, Stopp.

 

Netzwerkscans nach Ziel-ID filtern

Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Liste auf die Geräte beschränkt, die dieselbe Ziel-ID haben wie das im Projekt konfigurierte Gerät.

Verschlüsselte Kommunikation

Bei aktivierter Option wird die Kommunikation zu dieser Steuerung verschlüsselt. Für die Anmeldung bei der Steuerung ist ein Zertifikat erforderlich. Wenn das Zertifikat nicht verfügbar ist, wird eine Fehlermeldung mit der Aufforderung angezeigt, das Zertifikat aufzurufen und zu installieren.

Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Option Sicherheitsebene > Verschlüsselte Kommunikation erzwingen im Editor des Security-ScreenSoMMenu/index.htm aktiviert ist.

Kommunikationsrichtlinie ändern

Öffnet das Dialogfeld Kommunikationsrichtlinie ändern, in dem die Steuerungseinstellungen für die Verschlüsselung der Kommunikation geändert werden können.

 

Laufzeitpasswortrichtlinie ändern

Öffnet das Dialogfeld Laufzeitpasswortrichtlinie ändern, in dem Sie die Steuerungseinstellungen bezüglich der verwendeten Passwortrichtlinie ändern können.

Dialogfeld Kommunikationsrichtlinie ändern

Wenn Sie im Dialogfeld Kommunikationsrichtlinie ändern eine neue Kommunikationsrichtlinie auswählen, wird die Konfiguration der Steuerung geändert:

Element

Beschreibung

Kommunikation

Aktuelle Richtlinie

Zeigt die für die Verschlüsselung der Kommunikation ausgewählte Richtlinie an.

Neue Richtlinie

Enthält eine Liste, in der eine neue Richtlinie für die Verschlüsselung ausgewählt werden kann:

  • Keine Verschlüsselung. Die Steuerung bietet keine Unterstützung für eine verschlüsselte Kommunikation.

  • Optionale Verschlüsselung Die Steuerung unterstützt eine verschlüsselte und unverschlüsselte Kommunikation.

  • Erzwungene Verschlüsselung: Die Steuerung unterstützt nur eine verschlüsselte Kommunikation.

Gerätebenutzerverwaltung

Aktuelle Richtlinie

Zeigt die für die Benutzerverwaltung ausgewählte Richtlinie an.

Neue Richtlinie

Enthält eine Liste, in der eine neue Richtlinie für die Benutzerverwaltung ausgewählt werden kann:

  • Optionale Benutzerverwaltung: Die Benutzerverwaltung auf dem Gerät ist deaktiviert oder kann manuell deaktiviert werden.

  • Erzwungene Benutzerverwaltung: Die Benutzerverwaltung auf dem Gerät ist aktiviert und kann nicht manuell deaktiviert werden.

Dialogfeld Laufzeitpasswortrichtlinie ändern

Wenn Sie im Dialogfeld Kommunikationsrichtlinie ändern eine neue Passwortrichtlinie auswählen, wird die Konfiguration der Steuerung geändert:

Element

Beschreibung

Die Kennwortrichtlinie ist aktiv.

Wenn diese Option aktiviert ist, ist für Passwörter von Benutzerkonten, die in der Gerätebenutzerverwaltung definiert sind, eine Kennwortrichtlinie aktiviert.

Bereich Passworteinstellungen

Mindestlänge

Definiert die Mindestlänge des Passworts.

Standardwert: 8

Anzahl eindeutiger Zeichen

Definiert die Anzahl der eindeutigen Zeichen, die ein Passwort enthalten muss.

Standardwert: 4

Kleinbuchstaben erforderlich

Wenn diese Option aktiviert ist, muss das Passwort mindestens einen Kleinbuchstaben enthalten.

Großbuchstaben erforderlich

Wenn diese Option aktiviert ist, muss das Passwort mindestens einen Großbuchstaben enthalten.

Ziffer erforderlich

Wenn diese Option aktiviert ist, muss das Passwort mindestens ein Zeichen enthalten.

Sonderschreiben erforderlich

Wenn diese Option aktiviert ist, muss das Passwort mindestens ein Sonderzeichen enthalten (z. B. # oder !).

Darf keinen Benutzernamen enthalten

Wenn diese Option aktiviert ist, darf das Passwort nicht den Benutzernamen des angemeldeten Benutzers enthalten.

Die Login-Sperre ist aktiv.

Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Nutzer nach mehreren erfolglosen Anmeldeversuchen gemäß den im Bereich Einstellungen für die Login-Sperre konfigurierten Parametern gesperrt.

Bereich Einstellungen der Zugangssperre

Bereich

Wählen Sie den Benutzertyp aus, der vom Sperrmechanismus berücksichtigt werden soll:

  • ADMINS (Standardwert)

  • NONADMINS

  • ALLE

Maximale Wiederholungen

Wählen Sie die Höchstzahl fehlgeschlagener Anmeldeversuche aus, bevor die Benutzerkonten für den durch Timeout [s] festgelegten Zeitraum gesperrt werden.

Standardwert: 5

Timeout [s]

Wählen Sie den Zeitraum (in Sekunden) aus, für den das Benutzerkonto gesperrt wurde, nachdem die maximale Anzahl fehlgeschlagener Anmeldeversuche (definiert mit Max. Wiederholungen) ausgeführt wurde.

Standardwert: 3600