CFC-Sprache (Continuous Function Chart, Frei grafischer Funktionsplan)

Überblick

CFC steht für „Continuous Function Chart“ und ist eine Programmiersprache für speicherprogrammierbare Steuerungen. Als grafische Programmiersprache stellt sie eine Erweiterung der in der IEC 61131-3-Norm definierten Sprachen dar und basiert auf der FDB-Sprache (Funktionsbausteindiagramm, Function Block Diagram). Im Gegensatz zur FDB-Sprache sind jedoch keine Netzwerke vorhanden. CFC ermöglicht die freie Positionierung von grafischen Elementen, sodass Rückkopplungsschleifen möglich sind.

Informationen zum Erstellen von Objekten mittels CFC-Programmierung in EcoStruxure Machine Expert finden Sie in der Beschreibung des CFC-Editors.