Im Online-Modus stellt der CFC-Editor Ansichten zur Überwachung, zum Schreiben und zur Forcierung der Variablen und Ausdrücke auf die Steuerung bereit. Die Debugging-Funktionalität (Haltepunkte, schrittweises Ausführen usw.) steht wie nachfolgend beschrieben zur Verfügung.
Informationen zum Öffnen von Objekten im Online-Modus finden Sie in der Beschreibung der Benutzeroberfläche im Online-Modus.
Das Editorfenster eines CFC-Objekts enthält im oberen Teil auch den Deklarationseditor. Weitere Informationen finden Sie unter Deklarationseditor im Online-Modus.
Weitere Informationen zur Bearbeitung von Parametern im CFC Editor finden Sie in der Beschreibung des Befehls .
Die Istwerte werden in einem kleinen Überwachungsfenster hinter jeder Variablen angezeigt (Inline-Monitoring).
Online-Ansicht eines Programmobjektes PLC_PRG:
Hinweis für die Online-Ansicht einer Funktionsbaustein-POU: Überwachung ist nur in der Instanz-Ansicht möglich. In der Basisimplementierung einer Funktionsbaustein-POU, werden keine Werte angezeigt. Die Spalte
enthält den Text und die Inline-Überwachungsfelder des Implementierungsteils zeigen jeweils drei Fragezeichen.Boolean-Verbindungen werden in den Farben TRUE = blau und FALSE = schwarz überwacht.
Im Online-Modus können Sie einen Wert vorbereiten, der zum Schreiben oder Forcieren einer überwachten Variable im Deklarationseditor oder – wenn die Option Deklarationseditor im Online-Modus. Klicken Sie im Implementierungsteil auf das Überwachungskästchen neben dem entsprechenden Element oder direkt auf das Element, um das Dialogfeld zu öffnen. Bei Boolean-Variablen öffnet sich kein Dialogfeld, das Klicken des momentan neben der Variable angezeigten Wertes schaltet jedoch direkt zwischen den möglichen Werten hin und her, die forciert oder geschrieben werden können. Im Überwachungskästchen einer momentan forcierten Variable wird ein rotes angezeigt.
aktiviert ist – auch im Implementierungsteil dient. Für die Arbeit im Deklarationseditor, siehe KapitelForcierter Wert im Implementierungsteil
Wenn die CFC-Option
aktiviert ist, dann wird der momentan für das Forcieren oder Schreiben vorbereitete Wert in eckigen Klammern hinter dem aktuellen Wert im Überwachungsfeld einer Variable angezeigt.Vorbereiteter Wert im Implementierungsteil
Der Benutzer kann einen Haltepunkt grundsätzlich an den Positionen einer POU setzen, an denen sich ein Variablenwert ändern kann oder der Programmfluss sich verzweigt oder eine andere POU aufgerufen wird. Siehe mögliche Positionen in der folgenden Abbildung.
Haltepunkt-Positionen im CFC-Editor: