Qualifizierer für Aktionen in AS

Überblick

Um festzulegen, wie Aktionen den IEC-Schritten zugeordnet werden sollen, sind einige Qualifizierer (Bezeichner) verfügbar, die in das Qualifiziererfeld eines Aktionselements eingefügt werden.

Verfügbare Qualifizierer

Qualifizierer

Lange Form

Beschreibung

N

nicht gespeichert

Die Aktion ist aktiv, solange der Schritt aktiv ist.

R0

Reset überschreiben

Die Aktion wird deaktiviert.

S0

festgelegt (gespeichert)

Die Aktion wird gestartet, sobald der Schritt aktiv ist, und wird nach der Deaktivierung des Schritts fortgesetzt, bis die Aktion zurückgesetzt wird.

L

begrenzte Zeit

Die Aktion wird gestartet, sobald der Schritt aktiv ist. Sie wird fortgesetzt, bis der Schritt inaktiv ist oder eine festgelegte Zeit abgelaufen ist.

D

verzögerte Zeit

Ein Timer für Verzögerung wird gestartet, sobald der Schritt aktiv ist. Wenn der Schritt nach der Zeitverzögerung noch aktiv ist, wird die Aktion gestartet und fortgesetzt, bis sie deaktiviert wird.

HINWEIS: Wenn 2 aufeinander folgende Schritte über eine D-Aktion (mit Zeitverzögerung) für die Einstellung derselben booleschen Variablen verfügen, wird die Variablen beim Übergang von einem Schritt zum anderen nicht zurückgesetzt. Um die Variable zurückzusetzen, müssen Sie einen intermediären Schritt zwischen den zwei Schritten einfügen.

P

Pulse

Die Aktion wird gestartet, sobald der Schritt aktiviert/deaktiviert wird.

SD

gespeichert und verzögerte Zeit

Die Aktion wird nach der festgelegten Zeitverzögerung gestartet und wird fortgesetzt, bis sie zurückgesetzt wird.

DS

verzögert und gespeichert

Wenn der Schritt nach der angegebenen Zeitverzögerung noch aktiv ist, wird die Aktion gestartet und fortgesetzt, bis sie zurückgesetzt wird.

SL

gespeichert und begrenzte Zeit

Die Aktion wird gestartet, wenn der Schritt aktiv ist, und wird für die angegebene Zeit oder bis zu einem Reset fortgesetzt.

Für die Qualifizierer L, D, SD, DS und SL ist ein Zeitwert im Konstantenformat TIME erforderlich. Geben Sie diesen direkt nach dem Qualifizierer ein, getrennt durch ein Leerzeichen. Beispiel: L T#10s.

HINWEIS: Wenn eine IEC-Aktion deaktiviert wurde, wird sie noch einmal ausgeführt. Üblicherweise wird jede Aktion mindestens zweimal ausgeführt. Das gilt ebenfalls für Aktionen mit P-Qualifizierer.