Im Konfigurationseditor IEC-Editoren für Variablen verwendet werden können. Fügen Sie den Editor als Objekt vom Typ in der hinzu. Dort können Sie es umbenennen.
definieren Sie die Konvertierungen, die in den Visualisierungselementen undEditor
Für Ihr Projekt können Sie verschiedene Konvertierungen definieren. Geben Sie einen
ein, und wählen Sie für jedes Element einen aus. Die entsprechende Konvertierungsformel wird automatisch in der Spalte angezeigt. Geben Sie eine ein, um festzulegen, wann die Konvertierung ausgeführt werden soll. Definieren Sie im Bereich unter der Tabelle abhängig vom ausgewählten spezifische Parameter.Der Editor bietet die folgenden Konvertierungstypen an:
Berechnung mit einem Offset: Einzelskalierung (Offset)
Berechnung mit einem Faktor: Einzelskalierung (Faktor)
Berechnung mit einem Faktor und einem Offset: Lineare Skalierung 1 (Faktor und Offset)
Berechnung mit Basisbereich und Zielbereich: Lineare Skalierung 2 (Basis- und Zielbereich)
Berechnung mit einem benutzerdefinierten Ausdruck: Benutzerdefinierte Konvertierung
Unterschiedliche Berechnungen, abhängig von einem Variablenwert: Umschaltbare Umrechnung
Informationen zur Verwendung der Einheitenkonvertierung in IEC-Editoren finden Sie im Kapitel Verwendung in IEC-Editoren.
Informationen zur Verwendung der Einheitenkonvertierung in Visualisierungen finden Sie im Kapitel Einheitenumrechnung verwenden im Bereich Visualisierung der EcoStruxure Machine Expert-Online Hilfe.
Wenn die Berechnung ausgeführt wird, können Sie drei zu definierende Bedingungen auswählen.
Bedingung |
Beschreibung |
---|---|
|
Die Konvertierung wird immer durchgeführt. |
|
Die Sprache der Visualisierung (Wert der Variablen VisuElems.CurrentLanguage). |
|
Die Konvertierung wird abhängig von einem Variablenwert durchgeführt. Der Vergleichswert kann eine Konstante, eine Variable oder ein IEC-Ausdruck sein. |
Nutzen Sie diese Konvertierung, wenn Sie dem Eingangswert ein Offset hinzufügen möchten.
(Ausgangswert = Eingangswert + Offset)
Parameter |
Beschreibung |
---|---|
|
Wert oder Variable |
Nutzen Sie diese Konvertierung, wenn Sie den Eingangswert mit einem Faktor multiplizieren möchten.
(Ausgangswert = Eingangswert * Faktor)
Parameter |
Beschreibung |
---|---|
|
Wert oder Variable |
Nutzen Sie diese Konvertierung, wenn Sie den Eingangswert mit einem Faktor multiplizieren und ein Offset hinzufügen möchten.
(Ausgangswert = (Eingangswert * Faktor) + Offset)
Parameter |
Beschreibung |
---|---|
|
Wert oder Variable |
|
Wert oder Variable |
Nutzen Sie diese Konvertierung, wenn Sie den Wert durch Definieren des Eingangs- und Ausgangsbereichs berechnen möchten. Faktor und Offset werden intern berechnet.
Parameter |
Beschreibung |
---|---|
|
Unterer Wert des Eingangsbereichs |
|
Oberer Wert des Eingangsbereichs |
|
Unterer Wert des Ausgangsbereichs |
|
Oberer Wert des Ausgangsbereichs |
Beispiel
Base start value: 0
Base end value: 1024
Target start value: 4.0
Target end value: 20.0
Nutzen Sie diese Konvertierung, wenn Sie den Eingangswert mit einem benutzerdefinierten Ausdruck berechnen möchten. Verwenden Sie die Variable rValue als Eingangswert. In diesem Ausdruck können alle IEC-Operanden verwendet werden.
Parameter |
Beschreibung |
---|---|
|
Ausdruck zum Konvertieren des Eingangswerts |
|
Ausdruck zum Umkehren des berechneten Werts |