Direkte Adressen

Überblick

Eine in EcoStruxure Machine Expert festgelegte direkte Adresse enthält die folgenden Informationen:

  • Information hinsichtlich des Speicherorts.

  • Speicherformat (Größe)

  • Offset des Speicherorts. Der Offset wird durch eine ganzzahlige Nummer spezifiziert, welche im Falle einer Bit-Adresse durch einen Punkt und einer Nummer, die die Position des Bits angibt, gefolgt wird.

Syntax

%<Speicherbereich Präfix><Größe Präfix><Zahl|.Zahl|.Zahl....>

Folgende Speicherbereichspräfixe werden unterstützt:

I

Eingangsspeicherbereich (physische Eingänge über Eingangstreiber, Sensoren)

Q

Ausgangsspeicherbereich (physische Ausgänge über Ausgangstreiber, Aktoren)

M

Speicherbereich

Folgende Präfixe für das Format (Größe) werden unterstützt:

X

Einzelnes Bit

B

Byte (8 Bit)

W

Wort (16 Bit)

D

Doppelwort (32 Bit)

Beispiele

Beispiel für eine Adresse

Beschreibung

%QX7.5

Ausgangsbit 7.5

%Q7.5

%IW215

Eingangswort 215

%QB7

Ausgangsbyte 7

%MD48

Doppelwort in der Speicherposition 48 im Speicherort

ivar AT %IW0: WORD;

Beispiel einer Variablendeklaration mit Adressangabe

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel AT Deklaration.

HINWEIS: Die Speichergröße für Eingangs-, Ausgangs- und Speicherdaten (Deklarationen mit AT %I, %Q und %M) wird vom Zielgerät vorgegeben und kann in den Eigenschaften eines Applikationsobjekts für PacDrive-Steuerungen (PacDrive LMC Eco,PacDrive LMC Pro/Pro2) überschrieben werden.

Byte-Adressierungsmodus und Wort-Adressierungsmodus

Geräte verwenden entweder einen Byte-Adressierungsmodus oder einen Wort-Adressierungsmodus.

Beispiele

Modus

Beispiel

Byte-Adressierung

ADR(%IW1) = ADR(%IB1)

Wort-Adressierung

ADR(%IW1) = ADR(%IB2)

Der Bereich für das zweite Element einer Bit-Adresse, welche dem Punkt folgt, ist wie folgt:

  • Byte-Adressierungsmodus: 0...7

  • Wort-Adressierungsmodus: 0...15

Für die Behandlung von Bit-Adressen können Sie die Geräte auch anders konfigurieren. Sie werden dann entsprechend vom EcoStruxure Machine Expert-Compiler interpretiert.

Beispiel: In einem Byte-Adressierungsgerät, adressiert die Bit-Adresse %IX2.5 Byte 2 (IB2). In einem Wort-Adressierungsgerät adressiert sie jedoch Wort 2, welches sich auf einen anderen Ort im Speicher bezieht.

HINWEIS: Boolean-werte werden byteweise zugewiesen, wenn keine explizite Einzelbit-Adresse spezifiziert ist. Beispiel: eine Änderung des Wertes von varbool1 AT %QB7 hat einen Einfluss auf den Bereich von QX0.0 bis QX0.7.