Um auf neue Steuerungen zuzugreifen, müssen Sie die Netzwerkeinstellungen der Steuerung an das Netzwerk Ihres EcoStruxure Machine Expert-PC anpassen. Dieses Kapitel zeigt ein Beispiel in einzelnen Schritten.
Dieses Beispiel zeigt alle Schritte, die Sie durchführen müssen, um auf ein M262 mit der IP-Adresse 192.168.1.33 ausgehend von einem PC mit der IP-Adresse 192.168.1.10 zuzugreifen, der sich im Subnetz 255.255.255.0 befindet.
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Verbinden Sie die Steuerung direkt mitit dem PC, auf dem EcoStruxure Machine Expert läuft, bzw. über ein Ethernet-Kabel mit dem Netzwerk des PC. |
2 |
Öffnen Sie in EcoStruxure Machine Expert die Ansicht des Geräteeditors. Ergebnis: Die M262-Steuerung wird in die Liste aufgenommen. ![]() |
3 |
Um die Kommunikationseinstellungen der Steuerung anzupassen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Steuerung in der Liste und führen Sie den Befehl im Kontextmenü aus.Ergebnis: Das Dialogfeld wird geöffnet. |
4 |
Geben Sie im Dialogfeld eine freie ein, die in Ihrem Netzwerk verfügbar ist.Beachten Sie bei der Konfiguration von IP-Adressen die Warnmeldung unten. |
5 |
Klicken Sie auf , um das Dialogfeld zu bestätigen. |
6 |
Stellen Sie in der Ansicht eine Verbindung zur Steuerung her. |
Sie müssen die IP-Adressen sorgfältig verwalten, da jedes Gerät im Netzwerk eine eindeutige Adresse benötigt. Wenn mehrere Geräte dieselbe IP-Adresse besitzen, kann dies ein unbeabsichtigtes Betriebsverhalten Ihres Netzwerks und der zugehörigen Geräte zur Folge haben.
WARNUNG | |
---|---|